F_VN_ReadPharmaCodeExp2
Detect and interpret a pharma code within the provided image.
Can be canceled by Watchdog.
Can use available TwinCAT Job Tasks for executing parallel code regions.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_ReadPharmaCodeExp2 : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipDecodedData : Reference To ITcVnContainer;
ipContours : Reference To ITcVnContainer;
nCodeNumber : DINT;
nMinBarNumber : INT;
ipAngles : Reference To ITcVnContainer;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipSrcImage |
Source image (1 channel (all element types) or 3 channel with elements of type TCVN_ET_USINT, TCVN_ET_UINT or TCVN_ET_REAL (3 channel input is expected to be RGB and internally converted to Gray)) | |
|
ipDecodedData |
Reference To ITcVnContainer |
Returns the decoded code (ContainerType_Vector_String_SINT) |
|
ipContours |
Reference To ITcVnContainer |
Returns the code positions as contours (optional, set to 0 if not required; ContainerType_Vector_Vector_TcVnPoint2_DINT) |
|
nCodeNumber |
DINT |
Number of pharma codes that should be detected within the provided image (currently only 1 supported). |
|
nMinBarNumber |
INT |
Minimal number of (dark) bars that codes must have. |
|
ipAngles |
Reference To ITcVnContainer |
Returns the clockwise code rotation angles (optional, set to 0 if not required; ContainerType_Vector_REAL) |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Information
Diese Expertenfunktion erweitert die Funktion F_VN_ReadPharmaCode wie folgt:
- Rückgabe der Lage von gefundenen Codes über den Parameter
ipContours - Angabe der Anzahl der im Bild zu findenden Codes. Sobald
nCodeNumberoder mehr Codes im Bild gefunden sind, wird die Suche beendet. Wenn weniger alsnCodeNumberCodes gefunden werden, gibt die FunktionS_FALSEzurück. - Mindestanzahl an dunklen Strichen, die der Code haben muss, um von der Funktion gefunden zu werden, über den Parameter
nMinBarNumber.
Drehwinkel
Der Parameter ipAngles gibt die ungefähren Drehwinkel der gefundenen Codes im Uhrzeigersinn von -90° bis +90° in Grad zurück. Der Container ist vom Typ ContainerType_Vector_REAL. Dieser Parameter ist optional und kann auf 0 gesetzt werden, wenn er nicht benötigt wird.
![]() | Unterschiede bei der Leserichtung Da ein Pharmacode keine Start- oder Stoppkennung beinhaltet, erhält man je nach Leserichtung ein unterschiedliches Ergebnis. Daher kann anhand des Drehwinkels nicht erkannt werden, ob der Code um 180° gedreht ist. Um sicherzustellen, dass der Code in der erwarteten Orientierung vorliegt, muss das Bild um 180° gedreht und der Code erneut gelesen werden. Dann können beide gelesenen Ergebnisse mit einem erwarteten Wert verglichen werden, um so die Orientierung eindeutig bestimmen zu können. |
Beispiele
Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Vision Code Reading
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value