Pharma-Code Reading
In diesem Beispiel werden
- über die Funktion F_VN_ReadPharmaCodeExp jeweils ein Pharma-Code pro Bild ausgelesen
- und die Ausführungszeit der Funktion über einen Watchdog überwacht.
Erläuterung
- Die Funktion F_VN_ReadPharmaCodeExp sucht nach Pharma-Codes im vorgegebenen Bild und liest diese aus. Dabei wird im Gegensatz zur Funktion F_VN_ReadPharmaCode zusätzlich die Codeposition zurückgegeben.
- Codeähnliche Strukturen wirken sich negativ auf die Ausführungszeit aus. Um Zykluszeitüberschreitungen zu verhindern, wird die Funktion F_VN_ReadPharmaCodeExp im Beispiel über den Watchdog überwacht. Das Beispiel Blob Detection mit Watchdog Überwachung erklärt die Benutzung eines Watchdogs.
Variablen
hr : HRESULT;
ipImageIn : ITcVnImage;
ipImageInDisp : ITcVnDisplayableImage;
ipImageRes : ITcVnImage;
ipImageResDisp : ITcVnDisplayableImage;
// Pharma-Code
ipCodeDecodedList : ITcVnContainer;
ipCodeContourList : ITcVnContainer;
sCodeAsString : STRING(255);
aCodeContour : ARRAY[0..3] OF TcVnPoint2_DINT;
// Watchdog
hrWD : HRESULT;
tStop : DINT := 5000;
tRest : DINT;
// Output
sText : STRING;
// Color
aColorRed : TcVnVector4_LREAL := [255, 0, 0];Code
// Execute the Pharma-Code Reading Function monitored by the Watchdog-Function
// ---------------------------------------------------------------
hrWD := F_VN_StartRelWatchdog(tStop, S_OK);
hr := F_VN_ReadPharmaCodeExp(
ipSrcImage := ipImageIn,
ipDecodedData := ipCodeDecodedList,
ipContours := ipCodeContourList,
nCodeNumber := 1,
nMinBarNumber := 4,
hrPrev := hr);
hrWD := F_VN_StopWatchdog(hrWD, tRest => tRest);
// Check if the function was executed successfully
IF hr = S_OK THEN
// Export Code into String
hr := F_VN_ExportSubContainer_String(ipCodeDecodedList, 0, sCodeAsString, 255, hr);
// Write Code into Result Image
sText := CONCAT('Code: ', sCodeAsString);
hr := F_VN_PutTextExp(sText, ipImageRes, 25, 50, ETcVnFontType.TCVN_FT_HERSHEY_PLAIN, 3, aColorRed, 2, TCVN_LT_4_CONNECTED, FALSE, hr);
// Draw Code Contour into Result Image
hr := F_VN_DrawContours(ipCodeContourList, 0, ipImageRes, aColorRed, 3, hr);
ELSE
// Write HRESULT into Result Image
sText := CONCAT('Returncode ', DINT_TO_STRING(hr));
hr := F_VN_PutTextExp(sText, ipImageRes, 25, 50, ETcVnFontType.TCVN_FT_HERSHEY_PLAIN, 3, aColorRed,2, TCVN_LT_4_CONNECTED, FALSE, hr);
END_IF
// Write Code Reading proceeded time into Result Image
sText := CONCAT(CONCAT('Time: ', DINT_TO_STRING(tStop - tRest)), 'us');
hr := F_VN_PutTextExp(sText, ipImageRes, 25, 100, ETcVnFontType.TCVN_FT_HERSHEY_PLAIN, 3, aColorRed,2, TCVN_LT_4_CONNECTED, FALSE, hr);Ergebnis