F_VN_OCR

F_VN_OCR 1:

Detects and recognizes characters in a binary image (white characters on black background).
Can use available TwinCAT Job Tasks for executing parallel code regions.

Syntax

Definition:

FUNCTION F_VN_OCR : HRESULT
VAR_INPUT
    ipSrcImage   : ITcVnImage;
    eModel       : ULINT;
    ipCharacters : Reference To ITcVnContainer;
    hrPrev       : HRESULT;
END_VAR

F_VN_OCR 2: Inputs

Name

Type

Description

ipSrcImage

ITcVnImage

Source image (USINT elements, 1 or 3 channels). The required number of channels depends on the selected model type.

eModel

ULINT

Selection of OCR model types (ETcVnOcrModelType)

ipCharacters

Reference To ITcVnContainer

Returns the recognized characters (ContainerType_Vector_String_SINT)

hrPrev

HRESULT

HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.)

F_VN_OCR 3: Return value

HRESULT

Weiterführende Informationen

Die Funktion F_VN_OCR detektiert und erkennt Zeichen in einem Binärbild und gibt die erkannten Zeichen in einem Container zurück.

Parameter

Eingangsbild

Das Format des Eingangsbildes, das an ipSrcImage übergeben werden muss, hängt vom verwendeten Modell ab:

Modell

Ein Modell-Typ von ETcVnOcrModelType, welches bei einem Funktionsaufruf zur Klassifizierung der Zeichen verwendet werden soll, muss an eModel übergeben werden. Diese Funktion unterstützt nur die Verwendung von einem Modell pro Funktionsaufruf.

Um ein Modell verwenden zu können, muss dieses zuvor mit dem Baustein FB_VN_InitializeFunction initialisiert werden.

Erkannte Zeichen

Die erkannten Zeichen werden über die Referenz ipCharacters zurückgegeben.

Expert-Parameter

Die Expert-Variante F_VN_OCRExp enthält zusätzliche Parameter.

Anwendung

Ein Aufruf der OCR-Funktion, mit einem Modell zur Erkennung von Zahlen, mit anschließendem String-Export sieht z.B. so aus:

hr := F_VN_OCR(
    ipSrcImage   := ipBinaryImage,
    eModel       := TCVN_OMT_NUMBERS,
    ipCharacters := ipCharactersResults,
    hrPrev       := hr);

// Export character to string
hr := F_VN_ExportSubContainer_String(ipCharactersResults, 0, sText, 255, hr);

Beispiele:

OCR

Required License

TC3 Vision OCR

System Requirements

Development environment

Target platform

PLC libraries to include

TwinCAT V3.1.4024.59 or later

PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU

Tc3_Vision