FB_VN_InitializeFunction
This FB initializes selected functions.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_VN_InitializeFunction
VAR_INPUT
eFunction : ETcVnInitializableFunction;
nOptions : ULINT;
bStart : BOOL;
nTimeout : TIME;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Default |
Description |
|---|---|---|---|
|
eFunction |
|
Selects the function to initialize | |
|
nOptions |
ULINT |
0 |
Selects initialization options for the function |
|
bStart |
BOOL |
|
Function initialization is triggered by a rising edge at this input. |
|
nTimeout |
TIME |
VISION_ADS_TIMEOUT |
Indicates the time before the function is cancelled. |
Outputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
bBusy |
BOOL |
This output remains TRUE until the function block has executed a command, but at the longest for the duration supplied to the 'nTimeout' input. While bBusy = TRUE, no new command will be accepted at the inputs. |
|
bError |
BOOL |
This output is switched to TRUE as soon as an error occurs during the execution of a command. The command-specific error code is contained in ‘nErrorId’. If the function block has a timeout error, 'bError' is TRUE and 'nErrorId' is 1861 (hexadecimal 0x745). Is reset to FALSE by the execution of a command at the inputs. |
|
nErrorId |
UDINT |
Contains the ADS error code or the command-specific error code of the last executed command. Is reset to 0 by the execution of a command at the inputs. |
Weiterführende Informationen
Der Funktionsblock FB_VN_InitializeFunction initialisiert die unter eFunction angegebene Funktion. Im Hintergrund werden die benötigten Daten asynchron in die SPS geladen.
Parameter
Einige Parameter sind zentral im Kapitel File Access Parameter beschrieben. Abweichend von der Beschreibung muss bei diesem Funktionsblock die zu initialisierende Funktion anstatt eines Dateipfads angegeben werden.
Funktion
Die zu initialisierende eFunction.
Optionen
Auswahl der Initialisierungsoptionen nOptions für die angegebene Funktion. Die möglichen Enum-Optionen sind in der Beschreibung der zu initialisierenden Funktion zu finden. Die Optionen können mit einem OR verkettet und so mit einem Aufruf des Funktionsblocks geladen werden.
Anwendung
Die Initialisierung der OCR-Funktion mit der Option zur Klassifizierung von Großbuchstaben sieht z. B. so aus:
fbInitOCR(
eFunction := TCVN_IF_OCR,
nOptions := ETcVnOcrModelType.TCVN_OMT_UCLETTERS,
bStart := TRUE,
nTimeout := T#500MS);
IF NOT fbInitOCR.bBusy AND NOT fbInitOCR.bError THEN
// The function is initialized and can be used with the specified options
END_IFVerwandte Funktionen
- Mit F_VN_CheckFunctionInitialization kann geprüft werden, ob eine Funktion mit einer entsprechenden Option initialisiert ist.
- F_VN_DeinitializeFunction bietet die Möglichkeit, eine Option von einer Funktion wieder zu de-initialisieren und so den Speicher freizugeben.
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |