F_VN_MorphologicalOperator
Apply a morphological operator.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_MorphologicalOperator : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipDestImage : Reference To ITcVnImage;
eOperator : ETcVnMorphologicalOperator;
ipStructuringElement : ITcVnImage;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipSrcImage |
Source image (only 1 channel supported for reconstruction operators) | |
|
ipDestImage |
Reference To ITcVnImage |
Destination image (An appropriate destination image will be created if required.) |
|
eOperator |
Operator type | |
|
ipStructuringElement |
Structuring element to be applied (Typically created via F_VN_CreateStructuringElement.) | |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_MorphologicalOperator wendet einen morphologischen Operator auf das Eingangsbild an.
Parameter
Originalbild
Die Reconstruction-Operatoren können nur auf ein 1-Kanal-Bild angewendet werden, die anderen Operatoren stellen keine besonderen Anforderungen an das Originalbild ipSrcImage.
Ergebnisbild
Im Ergebnisbild ipDestImage wird das veränderte Bild zurückgegeben.
Morphologischer Operator
Der Parameter eOperator definiert, welcher morphologische Operator auf das Originalbild ipSrcImage angewandt wird. Zur Verfügung stehen alle Operatoren im Enum ETcVnMorphologicalOperator.
Struktur-Element
Das Struktur-Element ipStructuringElement ist das Element, das das Filtergebiet des morphologischen Operators vorgibt. Es kann mit Hilfe der Funktion F_VN_CreateStructuringElement erstellt werden.
Anwendung
Die Anwendung eines Opening-Operators mit einem rechteckigen Filtergebiet der Größe 3×3 sieht z. B. so aus:
VAR
ipElement : ITcVnImage;
END_VAR
hr := F_VN_CreateStructuringElement(ipElement, TCVN_SES_RECTANGLE, 3, 3, hr);
hr := F_VN_MorphologicalOperator(
ipSrcImage := ipImageIn,
ipDestImage := ipImageRes,
eOperator := TCVN_MO_OPENING,
ipStructuringElement := ipElement,
hrPrev := hr
);Beispiele
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value