F_VN_LocalMinima
Find local minima in a gray-scale single-channel image. The found minima are marked by a value of 1 in the destination image.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_LocalMinima : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipDestImage : Reference To ITcVnImage;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
ipSrcImage |
Source image (USINT or UINT, 1 channel) | |
ipDestImage |
Reference To ITcVnImage |
Destination image (Must be different from ipSrcImage! An appropriate destination image will be created if required.) |
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_LocalMinima
findet lokale Minima im Eingangsbild.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage
muss ein 1-kanaliges Grauwertbild mit einer Bittiefe von 8 oder 16 (USINT oder UINT) sein.
Ergebnisbild
Das Ergebnisbild ipDestImage
ist vom gleichen Typ wie das Eingangsbild ipSrcImage
. Jedes lokale Minimum des Eingangsbilds ist hier durch einen Pixelwert von 1 markiert.
Anwendung
Das Finden von lokalen Minima sieht so aus:
hr := F_VN_LocalMinima(
ipSrcImage := ipImageIn,
ipDestImage := ipImageRes,
hrPrev := hr
);
Beispiele
- Lokale Extrema entfernen
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |