F_VN_LocalMaxima
Find local maxima in a gray-scale single-channel image. The found maxima are marked by a value of 1 in the destination image.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_LocalMaxima : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipDestImage : Reference To ITcVnImage;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipSrcImage |
Source image (USINT or UINT, 1 channel) | |
|
ipDestImage |
Reference To ITcVnImage |
Destination image (Must be different from ipSrcImage! An appropriate destination image will be created if required.) |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_LocalMaxima findet lokale Maxima im Eingangsbild.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage muss ein 1-kanaliges Grauwertbild mit einer Bittiefe von 8 oder 16 (USINT oder UINT) sein.
Ergebnisbild
Das Ergebnisbild ipDestImage ist vom gleichen Typ wie das Eingangsbild ipSrcImage. Jedes lokale Maximum des Eingangsbilds ist hier durch einen Pixelwert von 1 markiert.
Anwendung
Das Finden von lokalen Maxima sieht so aus:
hr := F_VN_LocalMaxima(
ipSrcImage := ipImageIn,
ipDestImage := ipImageRes,
hrPrev := hr
);Beispiele
- Lokale Extrema entfernen
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value