F_VN_LaplacianFilter
Apply a Laplacian filter to an image.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_LaplacianFilter : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipDestImage : Reference To ITcVnImage;
eDestDepth : ETcVnElementType;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipSrcImage |
Source image | |
|
ipDestImage |
Reference To ITcVnImage |
Destination image (An appropriate destination image will be created if required.) |
|
eDestDepth |
Destination image depth | |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_LaplacianFilter wendet einen Laplace-Filter auf das Eingangsbild an.
Algorithmus
Der Laplace-Filter kann verwendet werden um Kanten zu detektieren, indem die 2. Ableitung der Übergänge benachbarter Pixelintensitäten approximiert wird. Da die Ableitung auch negative Werte hat, empfiehlt es sich einen vorzeichenbehafteten Elementtyp für das Ergebnisbild zu verwenden (z.B. TCVN_ET_INT).
Für nKernelSize = 3, 5, ... wird der Laplace-Filter durch Addition der 2. Ableitung in x- und y-Richtung über die angegebene Fenstergröße berechnet. Für nKernelSize = 1 wird der folgende spezielle 3 x 3 Kernel verwendet:

Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage darf, außer den grundsätzlich nicht unterstützen Datentypen SINT und DINT, jedes verfügbare Format haben.
Ergebnisbild
Das Ergebnisbild ipDestImage hat die gleiche Größe wie das Eingangsbild ipSrcImage, das Pixelformat wird allerdings durch die Ergebnistiefe eDestDepth bestimmt.
Ergebnistiefe
Die Ergebnistiefe eDestDepth definiert, welchen Element-Typ das Ergebnisbild ipDestImage hat. Ein größerer Element-Typ kann mehr Informationen darstellen.
Hinweis | |
Kombination von Eingangsbild und Ergebnistiefe Als Ergebnistiefe kann immer nur der gleiche oder ein größerer Datentyp wie der des Eingangsbildes verwendet werden, da sonst Daten verloren gehen würden. Z. B. kann ein UINT nicht in ein USINT gewandelt werden. Weiterhin bestehen noch zwei Einschränkungen, so dass ein UINT nicht in ein INT und ein REAL nicht in ein LREAL gewandelt werden können. |
Expert-Parameter
Die Expert-Variante F_VN_LaplacianFilterExp enthält zusätzliche Parameter.
Anwendung
Das Anwenden eines Laplace-Filters mit einer Ergebnistiefe von 8 Bit sieht z. B. so aus:
hr := F_VN_LaplacianFilter(
ipSrcImage := ipImageIn,
ipDestImage := ipImageRes,
eDestDepth := TCVN_ET_USINT,
hrPrev := hr
);Originalbild | Ergebnisbild |
|
|
Beispiele
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value