F_VN_Histogram
Calculate the (multi-channel) histogram of an image.
Can use available TwinCAT Job Tasks for executing parallel code regions.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_Histogram : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipDestHistogram : Reference To ITcVnContainer;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipSrcImage |
Source image | |
|
ipDestHistogram |
Reference To ITcVnContainer |
Returns a container with a multi-channel histogram, where every channel is represented as a vector of UDINT (ContainerType_Vector_Vector_UDINT. Non-zero interface pointers are reused.) |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_Histogram errechnet Kanal-weise das Histogramm des Eingangsbilds.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage darf jedes beliebige Format haben.
Histogramm
Das errechnete mehr-kanalige Histogramm wird als Container ipDestHistogram des Typs ContainerType_Vector_Vector_UDINT zurückgegeben. Jedes Sub-Element entspricht dem Histogramm eines Kanals. Jeder Behälter des Histogramms wird als UDINT repräsentiert, die die Anzahl der zum Behälter gehörenden Pixel angibt.
Expert-Parameter
Die Expert-Variante F_VN_HistogramExp enthält zusätzliche Parameter.
Anwendung
Das Ermitteln des am häufigsten vorkommenden Pixelwerts in einem Grauwertbild sieht z.B. so aus:
VAR
ipHistograms : ITcVnContainer;
ipSingleHistogram : ITcVnContainer;
nIndex : ULINT;
ipIterator : ITcVnBidirectionalIterator;
END_VAR
hr := F_VN_Histogram(
ipSrcImage := ipImageIn,
ipDestHistogram := ipHistograms,
hrPrev := hr);
hr := F_VN_GetAt_ITcVnContainer(ipHistograms, ipSingleHistogram, 0, hr);
hr := F_VN_MaxElement(ipSingleHistogram, ipIterator, nIndex, hr);
// nIndex now contains the most frequent pixel value in ipImageIn.Beispiele
- Umgang mit Histogramm
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value