F_VN_ExportContainer
Export the container elements into a buffer (e.g. an array). Only possible for containers with basic elements.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_ExportContainer : HRESULT
VAR_INPUT
ipContainer : ITcVnContainer;
pBuffer : PVOID;
nBufferSize : ULINT;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipContainer |
Container with basic elements | |
|
pBuffer |
PVOID |
Buffer to store the container elements (Make sure to allocate enough memory! The required size in bytes can be determined using the function F_VN_ExportContainerSize) |
|
nBufferSize |
ULINT |
Size of the buffer memory in bytes |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_ExportContainer exportiert einen Container in einen Datenbuffer. Stellen Sie sicher, dass an der Stelle des Pointers genügend Speicher allokiert ist, um die Daten des Containers hineinzuschreiben! Die benötigte Größe in Bytes kann mit der Funktion F_VN_ExportContainerSize festgestellt werden. Den Speicher können Sie z. B. allokieren, indem Sie ein Array mit entsprechender Größe anlegen.
Anwendung
Das Exportieren eines Containers des Typs Vector_REAL mit 10 Elementen sieht z. B. so aus:
VAR
aArray: ARRAY [0..9] OF REAL;
ipContainer: ITcVnContainer;
nBufferSize: ULINT;
END_VAR
hr := F_VN_ExportContainerSize(ipContainer, nBufferSize, hr);
IF nBufferSize = SIZEOF(aArray) THEN
hr := F_VN_ExportContainer(
ipContainer:=ipContainer,
pBuffer:=ADR(aArray),
nBufferSize:=nBufferSize,
hr
);
END_IFHinweis | |
Speicherzugriff Es muss sichergestellt sein, dass der Typ und Länge des Containers mit der Größe des Speicherbereichs am Pointer übereinstimmen. Anderenfalls kann dies zu einem Systemabsturz oder invaliden Daten führen. |
Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value