F_VN_CreateSvmSgdClassifier
Create a linear SVM classifier using stochastic gradient descent for training. The initial reference count is set to one if a new model is created and kept, otherwise. This SVM classifier is only applicable to binary classification problems. It learns a separating hyperplane between a class with label -1 and a class with label 1. These class labels are predefined. For training, any positive class labels are mapped to 1 and any negative class labels are mapped to -1. Models of this type neither support on-line training (sample by sample) nor retraining.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_CreateSvmSgdClassifier : HRESULT
VAR_INPUT
ipMlModel : Reference To ITcVnMlModel;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
ipMlModel |
Reference To ITcVnMlModel |
Returns the created model (Non-zero interface pointers are reused.) |
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_CreateSvmSgdClassifier
erstellt ein Support Vector Machine Modell mit linearem Kernel, das im Training Stochastic Gradient Descent (SVM-SGD) verwendet.
SVM-SGD-Modelle
Dieses SVM-Klassifikator Modell ist nur auf binäre Klassifikationsprobleme anwendbar. Es lernt eine trennende Hyperebene zwischen einer Klasse mit dem Label -1 und einer Klasse mit dem Label 1. Für das Training werden alle Samples gleichzeitig benötigt (Batch-Training) und ein Nachtrainieren ist nicht möglich.
Parameter
Expert-Parameter
Die Expert-Variante F_VN_CreateSvmSgdClassifierExp enthält zusätzliche Parameter.
Anwendung
Ein SVM-SGD-Modell zur Klassifikation kann z.B. so erstellt werden:
hr := F_VN_CreateSvmSgdClassifier(
ipMlModel := ipMlModel,
hrPrev := hr);
Required License
TC3 Machine Learning Realtime Inference
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |