F_VN_CopyContainerElementsConditional_ITcVnContainer
Copys container elements to a new container, depending on a custom condition.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_CopyContainerElementsConditional_ITcVnContainer : HRESULT
VAR_INPUT
    ipSrcContainer  : ITcVnContainer;
    ipDestContainer : Reference To  ITcVnContainer;
    ipConditionFB   : ITcVnCustomElementCondition_ITcVnContainer;
    hrPrev          : HRESULT;
END_VAR
          
 Inputs
| 
                   Name  | 
                   Type  | 
                   Description  | 
|---|---|---|
| 
                   ipSrcContainer  | 
                   Source container  | |
| 
                   ipDestContainer  | 
                   Reference To ITcVnContainer  | 
                   Returns a container with elements, that match the condition  | 
| 
                   ipConditionFB  | 
                   Custom condition  | |
| 
                   hrPrev  | 
                   HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.)  | 
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_CopyContainerElementsConditional filtert Elemente von mehrdimensionalen Containern. Die Filter-Bedingung ist durch einen Funktionsblock mit dem Interface ITcVnCustomElementCondition_ITcVnContainer anzugeben.
Parameter
Eingangscontainer
Der Eingangscontainer ipSrcContainer muss ein mehrdimensionaler Container sein; d. h. der Container muss als Elemente Sub-Container enthalten. Somit kommen alle Container vom Typ ContainerType_Vector_Vector_<…> in Frage.
Ergebniscontainer
Der Ergebniscontainer ipDestContainer enthält alle Sub-Container, die die Bedingung in ipConditionFB erfüllen.
Filter-Bedingung
Die Filter-Bedingung muss als Methode Condition eines Funktionsblocks definiert werden. Damit dieser Funktionsblock als Parameter ipConditionFB an die Funktion übergeben werden kann, muss er das Interface ITcVnCustomElementCondition_ITcVnContainer implementieren.
Beispiele
Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment  | Target platform  | PLC libraries to include  | 
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later  | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU  | Tc3_Vision  | 
 Return value