F_VN_ConvertContainerType
Converts a container to another type (Struct element types are not supported).
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_ConvertContainerType : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcContainer : ITcVnContainer;
ipDestContainer : Reference To ITcVnContainer;
nDestTypeGuid : GUID;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipSrcContainer |
Source container | |
|
ipDestContainer |
Reference To ITcVnContainer |
Returns the converted container |
|
nDestTypeGuid |
GUID |
Specifies the destination container type for the conversion |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_ConvertContainerType konvertiert einen Container in einen anzugebenden Container-Typ.
Zur Festlegung des Container-Typs über den Parameter nTypeGuid können die globalen ContainerType-Konstanten verwendet werden.
HRESULT
|
| Als Eingangscontainer und als Ergebniscontainer wird derselbe Interface Pointer verwendet oder als Interface Pointer wird ein Container verwendet, der einen anderen Typ als den in |
Anwendung
Ein typischer Anwendungsfall ist zum Beispiel die Konvertierung eines Containers, um diesen in ein Bild einzeichnen zu können. Eine Kontur von Typ ContainerType_Vector_TcVnPoint2_REAL, wie sie unter anderem von der Funktion F_VN_LocateEllipseExp zurückgegeben wird, kann in den Typ ContainerType_Vector_TcVnPoint2_DINT konvertiert werden, um diese mit der Funktion F_VN_DrawContours in ein Bild einzeichnen zu können:
hr := F_VN_LocateEllipseExp(ipImage, stEllipse, […], ipContourPoints, hr);
hr := F_VN_ConvertContainerType(
ipSrcContainer := ipContourPoints,
ipDestContainer := ipContourToDraw,
nDestTypeGuid := ContainerType_Vector_TcVnPoint2_DINT,
hr
);
hr := F_VN_DrawContours(ipContourToDraw, -1, ipImageDisp, aBlue, 5, hr);Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value