F_VN_ContainerAverageElementwise2
Calculate the elementwise average of 2D elements in a container.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_ContainerAverageElementwise2 : HRESULT
VAR_INPUT
    ipSrcContainer : ITcVnContainer;
END_VAR
VAR_IN_OUT
    aAverage       : TcVnVector2_LREAL;
END_VAR
VAR_INPUT
    hrPrev         : HRESULT;
END_VAR
          
 Inputs
| 
                   Name  | 
                   Type  | 
                   Description  | 
|---|---|---|
| 
                   ipSrcContainer  | 
                   Source container with 2D points or vectors  | |
| 
                   hrPrev  | 
                   HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.)  | 
Weiterführende Informationen
Diese Funktion berechnet elementweise die Durchschnittswerte für einen Container mit zwei elementaren Sub-Elementen pro Container-Element.
Folgende Tabelle zeigt, welche Funktionen für welchen Container-Typ verwendet werden können:
Typen von Containern  | Benutzbare Funktionen  | 
|---|---|
Container von Elementen  | |
Container von Vektoren mit je 2 Elementen  | |
Container von Vektoren mit je 3 Elementen  | |
Container von Vektoren mit je 4 Elementen  | 
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment  | Target platform  | PLC libraries to include  | 
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later  | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU  | Tc3_Vision  | 
 Return value