F_VN_AdjustSearchWindowOrientationToLinearEdge
Adjust the search window to be orthogonal to a linear edge. Might be helpful before calling edge localization and distance measurement functions that rely on the search window.
Can use available TwinCAT Job Tasks for executing parallel code regions.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_AdjustSearchWindowOrientationToLinearEdge : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
END_VAR
VAR_IN_OUT
aStartPoint : TcVnPoint2_REAL;
aEndPoint : TcVnPoint2_REAL;
END_VAR
VAR_INPUT
eEdgeDirection : ETcVnEdgeDirection;
fMinStrength : REAL;
nMaxThickness : UDINT;
nSearchLines : UDINT;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipSrcImage |
Source image | |
|
eEdgeDirection |
Specification of the edge direction to search for | |
|
fMinStrength |
REAL |
Specification of the minimum strength (intensity difference) of the edge to search for |
|
nMaxThickness |
UDINT |
Specification of the maximum thickness of the edge to search for, which means fMinStrength must be reached within nMaxThickness pixels |
|
nSearchLines |
UDINT |
Width of the search window, i.e. the number of search lines (3, 5, 7, ...), centered around the line specified by aStartPoint and aEndPoint |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
In/Outputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
aStartPoint |
Position from which to start the search process (in the direction of aEndPoint), which is not changed | |
|
aEndPoint |
Position where the search process ends, which is adjusted by this function |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_AdjustSearchWindowOrientationToLinearEdge rotiert das Suchfeld für Vermessungsfunktionen derart, dass es orthogonal zu einer linearen Kante liegt.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage muss eine Kante entsprechend den Parametern zur Kantendetektion enthalten.
Suchfenster (Rückgabewert)
Das anzupassende Suchfenster wird als Referenz übergeben, sodass es durch die Funktion geändert werden kann. Das Suchfenster besteht aus der zentralen Suchlinie, die durch einen Startpunkt aStartPoint und Endpunkt aEndPoint angegeben wird, sowie der Anzahl der Suchlinien nSearchLines.
Nach dem Funktionsaufruf enthalten aStartPoint und aEndPoint die angepasste, zentrale Suchlinie. Diese ist nun orthogonal zur linearen Kante auf dem Eingangsbild ipSrcImage.
Parameter zur Kantenlokalisierung
Die restlichen Parameter sind ausführlich im Kapitel Kantenlokalisierung erklärt.
Anwendung
Die Anpassung des Suchfensters an eine Kante sieht z. B. so aus:
hr := F_VN_(
ipSrcImage := ipImageIn,
aStartPoint := aStartPoint,
aEndPoint := aEndPoint,
eEdgeDirection := eDirection,
fMinStrength := fMinStrength,
nMaxThickness := nMaxThickness,
nSearchLines := nSearchLines,
hrPrev := hr);Required License
TC3 Vision Metrology 2D
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value