FB_VN_ReadContainer
This FB reads a container from an xml file on the target pc.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_VN_ReadContainer
VAR_INPUT
sFilePath : STRING;
ipDestContainer : Reference To ITcVnContainer;
nDestTypeGuid : GUID;
bRead : BOOL;
nTimeout : TIME;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
END_VAR
Inputs
Name |
Type |
Default |
Description |
---|---|---|---|
sFilePath |
STRING |
|
Full path of the file or relative path to the default directory on the target pc |
ipDestContainer |
Reference To ITcVnContainer |
|
Returns a container with the loaded content |
nDestTypeGuid |
GUID |
|
The type id of the container to return. If this parameter is not set, a suitable container type will be determined automatically (except for csv files). |
bRead |
BOOL |
|
Reading the file is triggered by a rising edge at this input. |
nTimeout |
TIME |
VISION_ADS_TIMEOUT |
Indicates the time before the function is cancelled. |
Outputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
bBusy |
BOOL |
This output remains TRUE until the function block has executed a command, but at the longest for the duration supplied to the 'nTimeout' input. While bBusy = TRUE, no new command will be accepted at the inputs. |
bError |
BOOL |
This output is switched to TRUE as soon as an error occurs during the execution of a command. The command-specific error code is contained in ‘nErrorId’. If the function block has a timeout error, 'bError' is TRUE and 'nErrorId' is 1861 (hexadecimal 0x745). Is reset to FALSE by the execution of a command at the inputs. |
nErrorId |
UDINT |
Contains the ADS error code or the command-specific error code of the last executed command. Is reset to 0 by the execution of a command at the inputs. |
Weiterführende Informationen
Der Funktionsblock FB_VN_ReadContainer
lädt einen Container aus einer Datei asynchron in die SPS.
![]() | Laden von geänderten Containern. Beim Einladen der Container cached der Vision-Service die Daten intern. Ein Einladen von geänderten Containern ist somit im Standard nicht möglich. Passen Sie dazu die die Cache Einstellungen an oder sehen Sie das Beispiel Serielles Laden von Bildern in die SPS für eine Alternative. |
Parameter
Einige Parameter sind zentral in der Sektion File Access Parameter beschrieben.
Container-Typ
Der Container-Typ des zu ladenden Containers kann optional angegeben werden.
Geladener Container (Rückgabewert)
Der geladene Container ist nach erfolgreichem Lesevorgang über den Interface Pointer ipDestContainer
zu erreichen.
Anwendung
Das Laden eines Containers mit expliziter Typangabe ContainerType_Vector_TcVnPoint2_DINT
vom Pfad C:\TcVision\Container.xml
sieht z. B. so aus:
fbReadContainer(
sFilePath := 'C:\TcVision\Container.xml',
ipDestContainer := ipContainer,
nDestTypeGuid := ContainerType_Vector_TcVnPoint2_DINT,
bRead := TRUE,
nTimeout := T#500MS);
IF NOT fbReadContainer.bBusy AND NOT fbReadContainer.bError THEN
// container is accessible in ipContainer
END_IF
Verwandter Funktionsblock: FB_VN_WriteContainer.