FB_VN_WriteContainer
This FB writes a container as an xml file to the hard drive.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_VN_WriteContainer
VAR_INPUT
ipContainer : Reference To ITcVnContainer;
sFilePath : STRING;
eExportFormat : ETcVnContainerExportFormat;
bWrite : BOOL;
nTimeout : TIME;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
END_VAR
Inputs
Name |
Type |
Default |
Description |
---|---|---|---|
ipContainer |
Reference To ITcVnContainer |
|
The container to write |
sFilePath |
STRING |
|
Full path of the file or relative path to the default directory on the target pc (e.g. only a file name). If the string is empty, a file name will be generated (containing the current time). |
eExportFormat |
TCVN_CEF_XML |
Container export format (default is human readable xml) | |
bWrite |
BOOL |
|
Writing the container is triggered by a rising edge at this input. |
nTimeout |
TIME |
VISION_ADS_TIMEOUT |
Indicates the time before the function is cancelled. |
Outputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
bBusy |
BOOL |
This output remains TRUE until the function block has executed a command, but at the longest for the duration supplied to the 'nTimeout' input. While bBusy = TRUE, no new command will be accepted at the inputs. |
bError |
BOOL |
This output is switched to TRUE as soon as an error occurs during the execution of a command. The command-specific error code is contained in ‘nErrorId’. If the function block has a timeout error, 'bError' is TRUE and 'nErrorId' is 1861 (hexadecimal 0x745). Is reset to FALSE by the execution of a command at the inputs. |
nErrorId |
UDINT |
Contains the ADS error code or the command-specific error code of the last executed command. Is reset to 0 by the execution of a command at the inputs. |
Weiterführende Informationen
Der Funktionsblock FB_VN_WriteContainer
speichert einen Container aus der SPS asynchron in einer Datei.
Parameter
Einige Parameter sind zentral in der Sektion File Access Parameter beschrieben.
Container
Der Container ipContainer
wird unter dem angegebenen Dateipfad als XML-Datei gespeichert.
Export-Format
Das Export-Format eExportFormat
legt über das Enum ETcVnContainerExportFormat fest, ob der Container in menschenlesbarer Form oder serialisiert gespeichert werden soll:
TCVN_CEF_XML
TCVN_CEF_XML_SERIALIZED
TCVN_CEF_CSV
TCVN_CEF_BINARY
Die menschenlesbare Form (XML, CSV) hat den Vorteil, dass Einträge des Containers einfach per Hand überprüft und editiert werden können. Allerdings kann es zu Rundungsungenauigkeiten kommen. Das serialisierte Format hat den Vorteil, dass keine Rundungsungenauigkeiten auftreten. Jedoch ist das Format nicht gut lesbar oder editierbar. Das CSV-Format hat den Vorteil, dass die Daten extern in anderen Programmen einfach weiterverarbeitet werden können. Das Binärformat empfiehlt sich bei großen Datenmengen.
Anwendung
Das Speichern eines Containers im serialisierten XML-Format in die Datei C:\TcVision\Container.xml
sieht z. B. so aus:
fbWriteContainer(
ipContainer := ipContainer,
sFilePath := 'C:\TcVision\Container.xml',
eExportFormat := TCVN_CEF_XML_SERIALIZED,
bWrite := TRUE,
nTimeout := T#500MS);
IF NOT fbWriteContainer.bBusy AND NOT fbWriteContainer.bError THEN
// container was written successfully to file
END_IF
Verwandter Funktionsblock: FB_VN_ReadContainer.