F_VN_SetRoi
Sets a region of interest (ROI) within an image.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_SetRoi : HRESULT
VAR_INPUT
nX : UDINT;
nY : UDINT;
nWidth : UDINT;
nHeight : UDINT;
ipDestImage : ITcVnImage;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
nX |
UDINT |
Left boundary (inclusive 0-based index) |
nY |
UDINT |
Upper boundary (inclusive 0-based index) |
nWidth |
UDINT |
ROI width |
nHeight |
UDINT |
ROI height |
ipDestImage |
Destination image | |
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_SetRoi
setzt die Region of Interest eines Bildes. Falls die Rechteck-Parameter nicht einzeln, sondern als Struktur vom Typ TcVnRectangle_UDINT übergeben werden soll, kann die Funktion F_VN_SetRoi_TcVnRectangle_UDINT genutzt werden.
Anwendung
Das Setzen einer ROI mit der Größe [240, 120]
an der Position [50, 50]
sieht z. B. so aus:
hr := F_VN_SetRoi(50, 50, 240, 120, ipImageWork, hr);
Verwandte Funktionen
- F_VN_SetRoi zum Setzen einer Region of Interest
- F_VN_GetRoi zum Abrufen der gesetzten Region of Interest
- F_VN_ResetRoi zum Zurücksetzen der Region of Interest auf das gesamte Bild
- F_VN_CopyImageRegion zum Kopieren eines Bildausschnitts