F_VN_ReadBarcode

F_VN_ReadBarcode 1:

Detect and interpret a 1d barcode within the provided image. Can be canceled by Watchdog.

Syntax

Definition:

FUNCTION F_VN_ReadBarcode : HRESULT
VAR_INPUT
    ipSrcImage    : ITcVnImage;
    ipDecodedData : Reference To ITcVnContainer;
    eBarcodeType  : UDINT;
    hrPrev        : HRESULT;
END_VAR

F_VN_ReadBarcode 2: Inputs

Name

Type

Description

ipSrcImage

ITcVnImage

Source image (USINT elements, 1 channel or 3 channel (3 channel input is expected to be RGB and internally converted to Gray))

ipDecodedData

Reference To ITcVnContainer

Returns the decoded code (ContainerType_Vector_String_SINT)

eBarcodeType

UDINT

Types of barcode to search for (ETcVnBarcodeType)

hrPrev

HRESULT

HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.)

F_VN_ReadBarcode 3: Return value

HRESULT

Weiterführende Informationen

Die Funktion F_VN_ReadBarcode erkennt einen Barcode im Bild und liest diesen.

Algorithmus

Die Funktion sucht zunächst nach horizontal ausgerichteten Codes und anschließend nach vertikal ausgerichteten Codes im Bild.

Parameter

Eingangsbild

Das Eingangsbild ipSrcImage muss ein 1-kanaliges oder 3-kanaliges Bild mit Element-Typ USINT (8 Bit) sein. 3-kanalige Bilder werden als RGB interpretiert und intern in ein Grauwertbild konvertiert.

Gelesene Daten

Die aus dem Code gelesenen Daten werden als String in dem Container ipDecodedData zurückgegeben. Der Container ist dabei vom Typ ContainerType_Vector_String_SINT.

Barcode-Typ

Der Parameter eBarcodeType definiert Barcode-Typen, nach denen im Bild gesucht werden soll. Alle Barcode-Typen im Enum ETcVnBarcodeType werden unterstützt. Die Auswahl von mehreren Typen ist möglich. Es wird empfohlen, die Auswahl auf die in der Endanwendung tatsächlich vorkommenden Typen zu beschränken, um die Laufzeit zu verbessern.

eBarcodeType := TCVN_BT_EAN13 + TCVN_BT_CODE128;

Um nach allen verfügbaren Barcode-Typen zu suchen, verwenden Sie TCVN_BT_ANY.

Expert-Parameter

Die Expert-Variante F_VN_ReadBarcodeExp enthält zusätzliche Parameter.

Daten aus Container lesen

Wurde der Code erfolgreich gefunden und decodiert, wird der Codeinhalt im Container ipDecodedData zurückgegeben und kann über die Funktion F_VN_ExportSubContainer_String in einen String exportiert werden.

hr := F_VN_ExportSubContainer_String( ipDecodedData, 0, sText, nMaxLength, hr);

Required License

TC3 Vision Code Reading

System Requirements

Development environment

Target platform

PLC libraries to include

TwinCAT V3.1. 4024.44 or later

PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU

Tc3_Vision