F_VN_PredictSampleScalarExp
Compute a scalar prediction for a single sample. (expert function)
Can use available TwinCAT Job Tasks for executing parallel code regions.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_PredictSampleScalarExp : HRESULT
VAR_INPUT
    ipRegressor : ITcVnMlModel;
    ipSample    : ITcUnknown;
END_VAR
VAR_IN_OUT
    fPrediction : REAL;
END_VAR
VAR_INPUT
    fNovelty    : Reference To  REAL;
    hrPrev      : HRESULT;
END_VAR
           Inputs
 Inputs
| Name | Type | Description | 
|---|---|---|
| ipRegressor | Regressor to be used | |
| ipSample | Container holding a single input sample (ContainerType_Vector_REAL or ContainerType_Vector_LREAL) | |
| fNovelty | Reference To REAL | Returns the degree of novelty (0.0 if a sample is completely known; > 0.0 otherwise) of the presented sample (optional, set to 0 if not required) | 
| hrPrev | HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) | 
           In/Outputs
 In/Outputs
| Name | Type | Description | 
|---|---|---|
| fPrediction | REAL | Returns the predicted output | 
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_PredictSampleScalarExp ist die Expert-Variante von F_VN_PredictSampleScalar. Sie enthält zusätzliche Parameter.
Parameter
Regressionsmodell
Das zuvor trainierte Regressionsmodell muss an ipRegressor übergeben werden.
Sample
Der Sample-Container wird als ipSample übergeben. Der Typ des Containers muss entweder ContainerType_Vector_REAL oder ContainerType_Vector_LREAL sein.
Prädiktion
Der berechnete Prädiktionswert wird über fPrediction zurückgegeben.
Anomalie-Stärke
Die Anomalie-Stärke des Samples wird über fNovelty zurückgegeben.
Anwendung
Der Regressionswert eines Samples kann z.B. so berechnet werden:
hr := F_VN_PredictSampleScalarExp(
    ipRegressor := ipRegressor,
    ipSample    := ipSample,
    fPrediction := fPrediction,
    fNovelty    := fNovelty,
    hrPrev      := hr);Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Machine Learning Realtime Inference
System Requirements
| Development environment | Target platform | PLC libraries to include | 
|---|---|---|
| TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision | 
 Return value
 Return value