F_VN_LocalMinima

F_VN_LocalMinima 1:

Find local minima in a gray-scale single-channel image. The found minima are marked by a value of 1 in the destination image.

Syntax

Definition:

FUNCTION F_VN_LocalMinima : HRESULT
VAR_INPUT
    ipSrcImage  : ITcVnImage;
    ipDestImage : Reference To ITcVnImage;
    hrPrev      : HRESULT;
END_VAR

F_VN_LocalMinima 2: Inputs

Name

Type

Description

ipSrcImage

ITcVnImage

Source image (USINT or UINT, 1 channel)

ipDestImage

Reference To ITcVnImage

Destination image (Must be different from ipSrcImage! An appropriate destination image will be created if required.)

hrPrev

HRESULT

HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.)

F_VN_LocalMinima 3: Return value

HRESULT

Weiterführende Informationen

Die Funktion F_VN_LocalMinima findet lokale Minima im Eingangsbild.

Parameter

Eingangsbild

Das Eingangsbild ipSrcImage muss ein 1-kanaliges Grauwertbild mit einer Bittiefe von 8 oder 16 (USINT oder UINT) sein.

Ergebnisbild

Das Ergebnisbild ipDestImage ist vom gleichen Typ wie das Eingangsbild ipSrcImage. Jedes lokale Minimum des Eingangsbilds ist hier durch einen Pixelwert von 1 markiert.

Anwendung

Das Finden von lokalen Minima sieht so aus:

hr := F_VN_LocalMinima(
    ipSrcImage  :=  ipImageIn,
    ipDestImage :=  ipImageRes,
    hrPrev      :=  hr
);

Beispiele

Required License

TC3 Vision Base

System Requirements

Development environment

Target platform

PLC libraries to include

TwinCAT V3.1. 4024.44 or later

PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU

Tc3_Vision