F_VN_LocalMaxima

F_VN_LocalMaxima 1:

Find local maxima in a gray-scale single-channel image. The found maxima are marked by a value of 1 in the destination image.

Syntax

Definition:

FUNCTION F_VN_LocalMaxima : HRESULT
VAR_INPUT
    ipSrcImage  : ITcVnImage;
    ipDestImage : Reference To ITcVnImage;
    hrPrev      : HRESULT;
END_VAR

F_VN_LocalMaxima 2: Inputs

Name

Type

Description

ipSrcImage

ITcVnImage

Source image (USINT or UINT, 1 channel)

ipDestImage

Reference To ITcVnImage

Destination image (Must be different from ipSrcImage! An appropriate destination image will be created if required.)

hrPrev

HRESULT

HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.)

F_VN_LocalMaxima 3: Return value

HRESULT

Weiterführende Informationen

Die Funktion F_VN_LocalMaxima findet lokale Maxima im Eingangsbild.

Parameter

Eingangsbild

Das Eingangsbild ipSrcImage muss ein 1-kanaliges Grauwertbild mit einer Bittiefe von 8 oder 16 (USINT oder UINT) sein.

Ergebnisbild

Das Ergebnisbild ipDestImage ist vom gleichen Typ wie das Eingangsbild ipSrcImage. Jedes lokale Maximum des Eingangsbilds ist hier durch einen Pixelwert von 1 markiert.

Anwendung

Das Finden von lokalen Maxima sieht so aus:

hr := F_VN_LocalMaxima(
    ipSrcImage  :=  ipImageIn,
    ipDestImage :=  ipImageRes,
    hrPrev      :=  hr
);

Beispiele

Required License

TC3 Vision Base

System Requirements

Development environment

Target platform

PLC libraries to include

TwinCAT V3.1. 4024.44 or later

PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU

Tc3_Vision