F_VN_ImageCenterOfMass

F_VN_ImageCenterOfMass 1:

Computes the center of mass of an image.

Syntax

Definition:

FUNCTION F_VN_ImageCenterOfMass : HRESULT
VAR_INPUT
    ipSrcImage    : ITcVnImage;
END_VAR
VAR_IN_OUT
    aCenterOfMass : TcVnPoint2_LREAL;
END_VAR
VAR_INPUT
    hrPrev        : HRESULT;
END_VAR

F_VN_ImageCenterOfMass 2: Inputs

Name

Type

Description

ipSrcImage

ITcVnImage

Source image (1 channel)

hrPrev

HRESULT

HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.)

F_VN_ImageCenterOfMass 3: In/Outputs

Name

Type

Description

aCenterOfMass

TcVnPoint2_LREAL

Returns the center of mass of the image

F_VN_ImageCenterOfMass 4: Return value

HRESULT

Weiterführende Informationen

Diese Funktion berechnet den Schwerpunkt des Eingangsbildes. Es existiert die Expert-Variante F_VN_ImageCenterOfMassExp mit erweiterten Parametriermöglichkeiten.

Parameter

Eingangsbild

Das Eingangsbild ipSrcImage muss 1-kanalig sein. Wenn Sie den Schwerpunkt eines mehrkanaligen Bildes berechnen wollen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Schwerpunkt (Rückgabewert)

Über die Referenz aCenterOfMass wird der berechnete Schwerpunkt zurückgegeben.

Required License

TC3 Vision Base

System Requirements

Development environment

Target platform

PLC libraries to include

TwinCAT V3.1. 4024.44 or later

PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU

Tc3_Vision