F_VN_GetClusterNum

F_VN_GetClusterNum 1:

Get the number of clusters used by this clusterer.

Syntax

Definition:

FUNCTION F_VN_GetClusterNum : HRESULT
VAR_INPUT
    ipClusterer : ITcVnMlModel;
END_VAR
VAR_IN_OUT
    nClusterNum : ULINT;
END_VAR
VAR_INPUT
    hrPrev      : HRESULT;
END_VAR

F_VN_GetClusterNum 2: Inputs

Name

Type

Description

ipClusterer

ITcVnMlModel

Clusterer to be used

hrPrev

HRESULT

HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.)

F_VN_GetClusterNum 3: In/Outputs

Name

Type

Description

nClusterNum

ULINT

Returns the number of clusters

F_VN_GetClusterNum 4: Return value

HRESULT

Weiterführende Informationen

Die Funktion F_VN_GetClusterNum gibt die Anzahl an Clustern in einem Clusterer-Modell zurück.

Parameter

Clusterer-Modell

Das zuvor trainierte Clusterer-Modell muss an ipClusterer übergeben werden.

Cluster-Anzahl

Die Anzahl der Cluster wird über nClusterNum zurückgegeben.

Anwendung

Die Anzahl der Cluster kann z.B. so ermittelt werden:

hr := F_VN_GetClusterNum(
    ipClusterer   := ipClusterer,
    nClusterNum   := nClusterNum,
    hrPrev        := hr);

Verwandte Funktionen

Required License

TC3 Vision Machine Learning

System Requirements

Development environment

Target platform

PLC libraries to include

TwinCAT V3.1. 4024.44 or later

PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU

Tc3_Vision