F_VN_GetClusterCenter
Get the center of a cluster.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_GetClusterCenter : HRESULT
VAR_INPUT
ipClusterer : ITcVnMlModel;
nCluster : DINT;
ipCenter : Reference To ITcVnContainer;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipClusterer |
Clusterer to be used | |
|
nCluster |
DINT |
Cluster ID of the cluster the center of which is requested |
|
ipCenter |
Reference To ITcVnContainer |
Returns the cluster center (ContainerType_Vector_REAL or ContainerType_Vector_LREAL depending on the floating point type internally used by the clusterer) |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_GetClusterCenter gibt den Mittelpunkt eines Clusters zurück.
Parameter
Clusterer-Modell
Das Cluster, dessen Mittelpunkt berechnet werden soll, muss im zuvor trainierten Modell ipClusterer enthalten sein.
Cluster-ID
Die ID des entsprechenden Clusters wird an nCluster übergeben.
Cluster-Mittelpunkt
Der Mittelpunkt des Clusters wird über die Referenz ipCenter zurückgegeben. Der Typ des zurückgegebenen Containers ist ContainerType_Vector_REAL or ContainerType_Vector_LREAL, abhängig vom Datentyp, der intern in ipClusterer verwendet wird.
Anwendung
Der Mittelpunkt des dritten Clusters in einem Clusterer-Modell kann so ermittelt werden:
hr := F_VN_GetClusterCenter(
ipClusterer := ipClusterer,
nCluster := 2,
ipCenter := ipCenter,
hrPrev := hr);Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Machine Learning Realtime Inference
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value