F_VN_GetClusterCenter

F_VN_GetClusterCenter 1:

Get the center of a cluster.

Syntax

Definition:

FUNCTION F_VN_GetClusterCenter : HRESULT
VAR_INPUT
    ipClusterer : ITcVnMlModel;
    nCluster    : DINT;
    ipCenter    : Reference To ITcVnContainer;
    hrPrev      : HRESULT;
END_VAR

F_VN_GetClusterCenter 2: Inputs

Name

Type

Description

ipClusterer

ITcVnMlModel

Clusterer to be used

nCluster

DINT

Cluster ID of the cluster the center of which is requested

ipCenter

Reference To ITcVnContainer

Returns the cluster center (ContainerType_Vector_REAL or ContainerType_Vector_LREAL depending on the floating point type internally used by the clusterer)

hrPrev

HRESULT

HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.)

F_VN_GetClusterCenter 3: Return value

HRESULT

Weiterführende Informationen

Die Funktion F_VN_GetClusterCenter gibt den Mittelpunkt eines Clusters zurück.

Parameter

Clusterer-Modell

Das Cluster, dessen Mittelpunkt berechnet werden soll, muss im zuvor trainierten Modell ipClusterer enthalten sein.

Cluster-ID

Die ID des entsprechenden Clusters wird an nCluster übergeben.

Cluster-Mittelpunkt

Der Mittelpunkt des Clusters wird über die Referenz ipCenter zurückgegeben. Der Typ des zurückgegebenen Containers ist ContainerType_Vector_REAL or ContainerType_Vector_LREAL, abhängig vom Datentyp, der intern in ipClusterer verwendet wird.

Anwendung

Der Mittelpunkt des dritten Clusters in einem Clusterer-Modell kann so ermittelt werden:

hr := F_VN_GetClusterCenter(
    ipClusterer := ipClusterer,
    nCluster    := 2,
    ipCenter    := ipCenter,
    hrPrev      := hr);

Verwandte Funktionen

Required License

TC3 Vision Machine Learning

System Requirements

Development environment

Target platform

PLC libraries to include

TwinCAT V3.1. 4024.44 or later

PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU

Tc3_Vision