F_VN_CreateSvmSgdClassifierExp
Create a linear SVM classifier using stochastic gradient descent for training. The initial reference count is set to one if a new model is created and kept, otherwise. This SVM classifier is only applicable to binary classification problems. It learns a separating hyperplane between a class with label -1 and a class with label 1. These class labels are predefined. For training, any positive class labels are mapped to 1 and any negative class labels are mapped to -1. Models of this type neither support on-line training (sample by sample) nor retraining. (expert function)
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_CreateSvmSgdClassifierExp : HRESULT
VAR_INPUT
ipMlModel : Reference To ITcVnMlModel;
eType : ETcVnSvmSgdClassifierType;
eMarginType : ETcVnSvmSgdClassifierMarginType;
fMarginRegularization : REAL;
fInitialStepSize : REAL;
fStepDecreasingPower : REAL;
nMaxIterations : UDINT;
fEpsilon : LREAL;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipMlModel |
Reference To ITcVnMlModel |
Returns the created model (Non-zero interface pointers are reused.) |
|
eType |
Learning algorithm type (default: TCVN_SSCT_ASGD) | |
|
eMarginType |
Margin type (default: TCVN_SSCMT_SOFT_MARGIN) | |
|
fMarginRegularization |
REAL |
Margin regularization parameter (default: 0.00001) |
|
fInitialStepSize |
REAL |
Initial step size (default: 0.05) |
|
fStepDecreasingPower |
REAL |
Power parameter (default: 0.75) |
|
nMaxIterations |
UDINT |
Maximum number of iterations (disabled if it equals 0 and fEpsilon is different from 0.0; triggers the usage of the default value of 100000 if nMaxIterations and fEpsilon equal 0) |
|
fEpsilon |
LREAL |
Maximum allowed difference of the error between two successive iterations (disabled if it equals 0.0 and nMaxIterations is different from 0; triggers the usage of the default value of 0.00001 if nMaxIterations and fEpsilon equal 0) |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_CreateSvmSgdClassifierExp ist eine Expert-Variante von F_VN_CreateSvmSgdClassifier. Sie enthält zusätzliche Parameter.
Parameter
Algorithmus
eType legt fest welches Optimierungsverfahren im Training verwendet wird:
- TCVN_SSCT_SGD Stochastic Gradient Descent
- TCVN_SSCT_ASGD Average Stochastic Gradient Descent
Abgrenzung der Klassen
eMarginType legt fest, ob die Abgrenzung der Klassen strikt (TCVN_SSCMT_HARD_MARGIN) oder mit Ausreißern durchgeführt (TCVN_SSCMT_SOFT_MARGIN) werden soll.
Regularisierung
fMarginRegularization ist dafür verantwortlich, dass die Gewichte bei jedem Schritt abnehmen und steuert, wie stark der Einfluss von Ausreißern beschränkt wird. Je kleiner der Parameter, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ausreißer ignoriert wird.
Schrittweite
fInitialStepSize gibt die Schrittweite zu Beginn des Trainings an.
Abnahme der Schrittweite
fStepDecreasingPower gibt den Exponenten für die Reduzierung der Schrittweite an.
Maximale Iterationen
Für die Optimierung werden maximal so viele Iterationen genutzt, wie in nMaxIterations angegeben sind. Wenn der Wert 0 ist, wird der jeweilige Default-Wert verwendet.
Abbruchgrenze
Die Optimierung wird abgebrochen, sobald sich der Fehler zwischen zwei Iterationen nicht stärker verändert, als in fEpsilon angegeben ist. Wenn der Wert 0 ist, wird der jeweilige Default-Wert verwendet.
Anwendung
Ein SVM-SGD-Modell zur Klassifikation kann z.B. so erstellt werden:
hr := F_VN_CreateSvmSgdClassifierExp(
ipMlModel := ipMlModel,
eType := TCVN_SSCT_ASGD,
eMarginType := TCVN_SSCMT_SOFT_MARGIN,
fMarginRegularization := 0.00001,
fInitialStepSize := 0.05,
fStepDecreasingPower := 0.75,
nMaxIterations := 0,
fEpsilon := 0,
hrPrev := hr);Required License
TC3 Machine Learning Realtime Inference
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value