F_VN_CreateStructuringElement
Creates a structuring element for the usage with morphological operators and allocate an appropriate data buffer. The initial reference count is set to one if a new image interface is created and kept, otherwise.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_CreateStructuringElement : HRESULT
VAR_INPUT
ipStructuringElement : Reference To ITcVnImage;
eShape : ETcVnStructuringElementShape;
nWidth : UDINT;
nHeight : UDINT;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipStructuringElement |
Reference To ITcVnImage |
Returns the created structuring element (Non-zero interface pointers are reused.) |
|
eShape |
Shape of the structuring element (rectangle, cross, or ellipse) | |
|
nWidth |
UDINT |
Width |
|
nHeight |
UDINT |
Height |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion erstellt ein Struktur-Element, welches für morphologische Operationen mit F_VN_MorphologicalOperator genutzt werden kann.
Parameter
Struktur-Element
Das erstellte Struktur-Element ipStructuringElement wird als ITcVnImage zurückgegeben, in dem das Struktur-Element durch Pixel mit dem Wert 1 dargestellt wird.
Form
Die Form eShape des Struktur-Elements wird durch das Enum ETcVnStructuringElementShape festgelegt. Folgende Formen sind verfügbar:
TCVN_SES_RECTANGLE | TCVN_SES_CROSS | TCVN_SES_ELLIPSE |
|
|
|
![]() | Da die Pixel-Werte des Struktur-Elements 1 sind, wurden sie hier für eine bessere Anzeige hochskaliert. |
Größe
Die Größe des Struktur-Elements wird durch die Breite nWidth und Höhe nHeight des zu erstellenden Bildes ipStructuringElement definiert.
Anwendung
Die Erstellung eines quadratischen Struktur-Elements der Größe 9 sieht z. B. wie folgt aus:
hr := F_VN_CreateStructuringElement(
ipStructuringElement := ipElement,
eShape := TCVN_SES_RECTANGLE,
nWidth := 9,
nHeight := 9,
hrPrev := hr
);Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value


