F_VN_CreateKmppModel

F_VN_CreateKmppModel 1:

Create a k-means++ model of the specified type. The initial reference count is set to one if a new model is created and kept, otherwise. Models of this type neither support on-line training (sample by sample) nor retraining.

Syntax

Definition:

FUNCTION F_VN_CreateKmppModel : HRESULT
VAR_INPUT
    ipMlModel : Reference To ITcVnMlModel;
    eKmppType : ETcVnPrototypeClusterer;
    nK        : UDINT;
    hrPrev    : HRESULT;
END_VAR

F_VN_CreateKmppModel 2: Inputs

Name

Type

Description

ipMlModel

Reference To ITcVnMlModel

Returns the created model (Non-zero interface pointers are reused.)

eKmppType

ETcVnPrototypeClusterer

k-means++ model type

nK

UDINT

Parameter k (number of clusters)

hrPrev

HRESULT

HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.)

F_VN_CreateKmppModel 3: Return value

HRESULT

Weiterführende Informationen

Die Funktion F_VN_CreateKmppModel erstellt ein K-Means++ (KMPP) Model.

K-Means++ Modelle

K-Means++ kann zum Clustering oder zur Anomalie-Detektion genutzt werden. Es findet Cluster von Datenpunkten. Für das Training werden alle Samples gleichzeitig benötigt (Batch-Training) und ein Nachtrainieren ist nicht möglich.

Die Zuweisung der Cluster-Bezeichnungen (als DINTs) kann sich von Training zu Training unterscheiden. Wenn diese Zuweisung deterministisch geschehen soll, muss vorher ein fester Random-Seed mittels F_VN_SetRngSeed gesetzt werden.

Parameter

Modell

In dem Interface Pointer ipMlModel wird das erstellte Modell zurückgegeben.

Modell-Typ

eKmppType legt fest, ob K-Means++ zum Clustering (TCVN_PC_CLUSTERER) oder zur Anomalie-Detektion (TCVN_PC_NOVELTY_DETECTOR) genutzt wird.

Anzahl von Clustern

Die Anzahl der Cluster im K-Means++ Modell wird durch nK angegeben und kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden. Beim Training muss die Anzahl der Samples größer-gleich der Anzahl von Clustern sein.

Expert-Parameter

Die Expert-Variante F_VN_CreateKmppModelExp enthält zusätzliche Parameter.

Anwendung

Ein K-Means++ Modell für Clustering mit 5 Clustern kann z.B. so erstellt werden:

hr := F_VN_CreateKmppModel(
    ipMlModel   := ipMlModel,
    eKmppType   := TCVN_PC_CLUSTERER,
    nK          := 5,
    hrPrev      := hr);

Required License

TC3 Vision Machine Learning

System Requirements

Development environment

Target platform

PLC libraries to include

TwinCAT V3.1.4024.54 or later

PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU

Tc3_Vision