F_VN_CopyImageRegionToRegion
Copy an image region into another image region.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_CopyImageRegionToRegion : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
nXSrc : UDINT;
nYSrc : UDINT;
nWidth : UDINT;
nHeight : UDINT;
ipDestImage : ITcVnImage;
nXDest : UDINT;
nYDest : UDINT;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
ipSrcImage |
Source image | |
nXSrc |
UDINT |
Left boundary in ipSrcImage (inclusive 0-based index) |
nYSrc |
UDINT |
Upper boundary in ipSrcImage (inclusive 0-based index) |
nWidth |
UDINT |
ROI width |
nHeight |
UDINT |
ROI height |
ipDestImage |
Destination image (same type as ipSrcImage) | |
nXDest |
UDINT |
Left boundary in ipDestImage (inclusive 0-based index) |
nYDest |
UDINT |
Upper boundary in ipDestImage (inclusive 0-based index) |
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_CopyImageRegionToRegion
kopiert einen Bildausschnitt des Eingangsbildes ipSrcImage
an eine Stelle im Zielbild ipDestImage
. Der Bildausschnitt wird wie bei einer ROI durch ein Rechteck mit Position und Größe angegeben.
Anwendung
Das Kopieren eines [100, 100]
-großen Bildbereichs an der Position aPosition
in die linke obere Ecke des Ergebnisbildes ipImageRes
sieht z. B. so aus:
hr := F_VN_CopyImageRegionToRegion(
ipSrcImage := ipImageWork,
nXSrc := aPosition[0],
nYSrc := aPosition[1],
nWidth := 100,
nHeight := 100,
ipDestImage := ipImageRes,
nXDest := 0,
nYDest := 0,
hrPrev := hr
);
Beispiele
Verwandte Funktionen
- F_VN_CopyImage zum Kopieren des gesamten Bildes
- F_VN_CopyImageRegion zum Kopieren eines Bildbereichs
- F_VN_CopyImageRegionToRegion zum Kopieren eines Bildbereichs an eine bestimmte Position