F_VN_AdjustSearchWindowOrientationToLinearEdge
Adjust the search window to be orthogonal to a linear edge. Might be helpful before calling edge localization and distance measurement functions that rely on the search window.
Can use available TwinCAT Job Tasks for executing parallel code regions.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_AdjustSearchWindowOrientationToLinearEdge : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
END_VAR
VAR_IN_OUT
aStartPoint : TcVnPoint2_REAL;
aEndPoint : TcVnPoint2_REAL;
END_VAR
VAR_INPUT
eEdgeDirection : ETcVnEdgeDirection;
fMinStrength : REAL;
nMaxThickness : UDINT;
nSearchLines : UDINT;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
ipSrcImage |
Source image | |
eEdgeDirection |
Specification of the edge direction to search for | |
fMinStrength |
REAL |
Specification of the minimum strength (intensity difference) of the edge to search for |
nMaxThickness |
UDINT |
Specification of the maximum thickness of the edge to search for, which means fMinStrength must be reached within nMaxThickness pixels |
nSearchLines |
UDINT |
Width of the search window, i.e. the number of search lines (3, 5, 7, ...), centered around the line specified by aStartPoint and aEndPoint |
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
In/Outputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
aStartPoint |
Position from which to start the search process (in the direction of aEndPoint), which is not changed | |
aEndPoint |
Position where the search process ends, which is adjusted by this function |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_AdjustSearchWindowOrientationToLinearEdge
rotiert das Suchfeld für Vermessungsfunktionen derart, dass es orthogonal zu einer linearen Kante liegt.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage
muss eine Kante entsprechend den Parametern zur Kantendetektion enthalten.
Suchfeld (Rückgabewert)
Das anzupassende Suchfeld wird als Referenz übergeben, sodass es angepasst werden kann. Das Suchfeld besteht aus der zentralen Suchlinie bestehend aus Startpunkt aStartPoint
und Endpunkt aEndPoint
sowie der Anzahl der Suchlinien nSearchLines
.
Nach dem Funktionsaufruf enthalten aStartPoint
und aEndPoint
die angepasste, zentrale Suchlinie. Diese ist nun orthogonal zur linearen Kante auf dem Eingangsbild ipSrcImage
.
Parameter zur Kantenlokalisierung
Die Parameter eEdgeDirection
, fMinStrength
und nMaxThickness
bestimmen die Suchmerkmale für die lineare Kante auf dem Eingangsbild ipSrcImage
. Diese funktionieren analog zur Kantenlokalisierung in F_VN_LocateEdge.
Required License
TC3 Vision Metrology 2D
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.54 or later | PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |