F_VN_AdaptiveThreshold
Apply an adaptive threshold to a gray level image.
Can return partial results when canceled by Watchdog.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_AdaptiveThreshold : HRESULT
VAR_INPUT
ipSrcImage : ITcVnImage;
ipDestImage : Reference To ITcVnImage;
fMaxValue : LREAL;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
ipSrcImage |
Source image (1 channel, elements of type USINT) | |
ipDestImage |
Reference To ITcVnImage |
Destination image (An appropriate destination image will be created if required.) |
fMaxValue |
LREAL |
Value assigned to pixels for which the threshold condition is true |
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_AdaptiveThreshold
wendet einen adaptiven Threshold auf das Eingangsbild an.
Parameter
Eingangsbild
Das Eingangsbild ipSrcImage
muss ein 1-kanaliges Grauwertbild mit einer Bittiefe von 8 Bit (USINT
) sein.
Ergebnisbild
Das binäre Ergebnisbild ipDestImage
hat das gleiche Format wie das Eingangsbild. Die Pixel haben entweder den Wert 0
oder den Zielwert fMaxValue
.
Zielwert
Der Zielwert fMaxValue
definiert, welchen Wert die Pixel bekommen sollen, die das Schwellwert-Kriterium erfüllen. Wenn das Ergebnisbild nur aus schwarzen und weißen Pixeln bestehen soll, muss hier der Maximal-Wert des Element-Typs des Eingangsbilds eingestellt werden. Dies entspricht (2^d)-1
, wobei d die Bittiefe des Element-Typs darstellt; z. B. (2^8)-1=255
bei 8-Bit-Bildern.
Expert-Parameter
Die Expert-Variante F_VN_AdaptiveThresholdExp enthält zusätzliche Parameter.
Anwendung
hr := F_VN_AdaptiveThreshold(
ipSrcImage := ipImageIn,
ipDestImage := ipImageRes,
fMaxValue := 255, // max value of 8-bit image: (2^8)-1=255
hrPrev := hr
);
Verwandte Funktionen
- F_VN_Threshold für binäre Segmentierung anhand eines Schwellwerts
- F_VN_AdaptiveThreshold für binäre, adaptive Segmentierung
- F_VN_CheckColorRange für binäre Segmentierung anhand eines Farbspektrums
- F_VN_ReferenceColorSimilarity für binäre Segmentierung anhand eines Farbmodells
Required License
TC3 Vision Base
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
---|---|---|
TwinCAT V3.1. 4024.44 or later | PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |