RecvGetConfiguration
Mit dieser Methode empfängt ein OCPP-Client einen Get Configuration-Request vom entsprechenden OCPP-Server. Um auf den Request zu antworten, muss die Methode RespGetConfiguration aufgerufen werden.
Syntax
METHOD RecvGetConfiguration : BOOL
VAR_OUTPUT
hMessageId : T_OCPP_MessageId;
nKeysCount : UDINT := 0;
aKeys : ARRAY[1..Param_OCPP.nConfigKeysMax] OF T_OCPP1_ConfigKey;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
RecvGetConfiguration | BOOL | Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
hMessageId | MessageId der empfangenen Nachricht. | |
nKeysCount | UDINT | Anzahl der in dieser Nachricht folgenden Configuration Keys. |
aKeys | ARRAY[1..Param_OCPP.nConfigKeysMax] OF T_OCPP1_ConfigKey | Liste der Configuration Keys, für die der Wert der Konfiguration angefragt wird. |
Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.