RespGetConfiguration
Mit dieser Methode antwortet ein OCPP-Client auf einen Get Configuration-Request vom entsprechenden OCPP-Server.
Syntax
METHOD RespGetConfiguration : BOOL
VAR_INPUT
hMessageId : T_OCPP_MessageId;
nKeysCount : UDINT := 0;
nUnknownCount : UDINT := 0;
END_VAR
VAR_IN_OUT CONSTANT
aKeys : ARRAY[*] OF ST_OCPP1_ConfigKeyValue;
aUnknown : ARRAY[*] OF T_OCPP1_ConfigKey;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
RespGetConfiguration | BOOL | Bei erfolgreichem Aufruf liefert die Methode den Rückgabewert TRUE. Auch im Fehlerfall gilt ein Methodenaufruf als erfolgreich abgeschlossen. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
hMessageId | MessageId der empfangenen Nachricht. | |
nKeysCount | UDINT | Anzahl der folgenden Configuration Keys. |
nUnknownCount | UDINT | Anzahl der folgenden Unknown Configuration Keys. |

Ein-/Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
aKeys | ARRAY[*] OF ST_OCPP1_ConfigKeyValue | Liste der angefragten oder bekannten Configuration Keys. |
aUnknown | ARRAY[*] OF T_OCPP1_ConfigKey | Angefragte Configuration Keys, die nicht bekannt sind. |
Mögliche Fehler werden an den Ausgängen bError und hrErrorCode der Bausteininstanz ausgegeben.