Param_OCPP
Name | Typ | Default-Wert | Beschreibung |
---|---|---|---|
nConnectorCount | UDINT | 2 | Maximale Anzahl von Konnektoren pro Charge Point. |
nSampledValuesMax | UDINT | 64 | Maximale Anzahl von SampledValues in einem MeterValue. |
nChargingProfileMax | UDINT | 10 | Maximale Anzahl an Charging Profiles. |
nSchedulePeriodsMax | UDINT | 24 | Maximale Anzahl von Charging Schedule Periods in einer Charging Schedule. |
nConfigKeysMax | UDINT | 100 | Maximale Anzahl von Configuration Keys in einem GetConfiguration-Aufruf. |
nAuthListMax | UDINT | 10 | Maximale Anzahl an Einträgen in der Local Authorization List. |
fChargingLimitMax | REAL | 40 | Standard Ladeleistungsgrenze für Zeitpläne. |
nDataTransferMax | UDINT | 1023 | Maximale Anzahl an Bytes im Payload für die SendDataTransfer-Methode. |