Technische Einführung
TC3 IoT Functions ist ein Produkt für die TwinCAT 3 Runtime, das die bidirektionale Datenkommunikation mit der Cloud ermöglicht. Um einen Konnektivitätskanal mit einem Cloud-Dienst aufzubauen, nutzt das Produkt im Hintergrund technische Funktionalitäten des TC3 IoT Data Agent (TF6720). TC3 IoT Functions kann daher mit jedem Cloud-Dienst verwendet werden, der auch vom TC3 IoT Data Agent unterstützt wird.
Beachten Sie, dass der TC3 IoT Data Agent nur für die Bereitstellung der Konnektivitätsschicht zur Cloud verwendet wird und keine TF6720-Lizenz erworben werden muss, um TF6710 zu verwenden.
TC3 IoT Functions und TC3 IoT Data Agent müssen nicht auf demselben System laufen, sondern können auch getrennt voneinander auf verschiedenen Systemen laufen (siehe Setup-Szenarios).

Features
TC3 IoT Functions umfasst die folgenden Features:
- Lese-/Schreibvorgänge für Nachrichten, die an einen Cloud-Dienst gesendet/von diesem empfangen werden sollen
- Bequeme Handhabung von Timeout, Fehlern und Retry