Reference Data Agent
Werden TC3 IoT Functions und TC3 IoT Data Agent separat installiert und befinden sich die Komponenten auf unterschiedlichen Rechnern, müssen die Funktionsbausteine den Installationsort des TC3 IoT Data Agent angeben. Dies kann über die AMS Net ID des Gerätes erfolgen, das den TC3 IoT Data Agent ausführt. Tragen Sie einfach die AMS Net ID des Gerätes, das den TC3 IoT Data Agent ausführt, in den entsprechenden Eingangsparameter des Funktionsbausteins FB_IotFunctions_Connector ein. Beachten Sie, dass in diesem Fall eine ADS Route zwischen den Geräten erstellt werden muss.

Wenn TC3 IoT Data Agent und TC3 IoT Functions auf demselben Gerät laufen, wird standardmäßig die lokale AMS NET ID verwendet.
fbConnector : FB_IotFunctions_Connector := (sAmsNetId := 192.168.2.3.1.1');