AcsiQualityValidity_To_Validity
Konvertiert die Validity0- und Validity1-Bit-Komponenten des strukturierten Typs: ST_AcsiQuality in den Aufzählungstyp: E_AcsiQualityValidity. Es werden nur die Validity0- und Validity1-Bit-Komponenten konvertiert. Siehe auch: Kodierung der Quality-Validity0..1-Bits.
Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)
FUNCTION AcsiQualityValidity_To_Validity : E_AcsiQualityValidity
VAR_INPUT
in : ST_AcsiQuality;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
in | Die zu konvertierende Information als Quality-Validity-Bit-Komponenten. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AcsiQualityValidity_To_Validity | Konvertierte Information als Quality-Validity-Aufzählungstyp. |
Beispiel
METHOD AcsiQualityValidity_ToFrom_Validity : BOOL
VAR_INPUT
fbIED : REFERENCE TO FB_IED;
END_VAR
VAR
qValue : ST_AcsiQuality;
sValue : STRING;
END_VAR
IF NOT __ISVALIDREF(fbIED) THEN
RETURN;
END_IF
Validity_To_AcsiQualityValidity(E_AcsiQualityValidity.Good, bValidity0=>qValue.Validity0, bValidity1=>qValue.Validity1);
qValue.Overflow := FALSE;
qValue.OutOfRange := FALSE;
qValue.BadReference := FALSE;
qValue.Oscillatory := FALSE;
qValue.Failure := FALSE;
qValue.OldData := FALSE;
qValue.Inconsistent := FALSE;
qValue.Inaccurate := FALSE;
qValue.Source := Source_To_AcsiQualitySource(E_AcsiQualitySource.Process);
qValue.Test := FALSE;
qValue.OperatorBlocked := FALSE;
sValue := AcsiQuality_To_String(qValue);(* sValue := 'Q#00|00000000|0|00' *)
IF fbIED.Relay.LLN0.Beh.q.eValidity <> AcsiQualityValidity_To_Validity(qValue) THEN
qValue := fbIED.Relay.LLN0.Beh.q.qValue;
END_IF
AcsiQualityValidity_ToFrom_Validity := TRUE;