ST_AcsiQuality

Quality als strukturierter Typ.

Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)

TYPE ST_AcsiQuality :
STRUCT
    Validity0       : BIT;
    Validity1       : BIT;
    Overflow        : BIT;
    OutOfRange      : BIT;
    BadReference    : BIT;
    Oscillatory     : BIT;
    Failure         : BIT;
    OldData         : BIT;
    Inconsistent    : BIT;
    Inaccurate      : BIT;
    Source          : BIT;
    Test            : BIT;
    OperatorBlocked : BIT;
    Derived         : BIT;
END_STRUCT
END_TYPE

Komponenten

Name

Typ

Beschreibung

Validity0

BIT

Gültigkeit LSB. Wertekodierung: siehe Tabelle unten.

Validity1

BIT

Gültigkeit MSB. Wertekodierung: siehe Tabelle unten.

Overflow

BIT

Überlauf.

OutOfRange

BIT

Nicht im zulässigen Bereich.

BadReference

BIT

Falscher Bezug.

Oscillatory

BIT

Oszillierend.

Failure

BIT

Misserfolg.

OldData

BIT

Alte Daten.

Inconsistent

BIT

Inkonsistent.

Inaccurate

BIT

Ungenau.

Source

BIT

Quelle (0:=Prozess, 1:=Ersetzt).

Test

BIT

Test.

OperatorBlocked

BIT

Bediener blockiert.

Derived

BIT

Abgeleitet (0:=Realer Sensorwert, 1:=Berechneter Wert).

Validity-Wertekodierung

Wert

Validity0

Validity1

Beschreibung

Good

0

0

Gut (Standardwert).

Invalid

0

1

Ungültig.

Reserved

1

0

Reserviert.

Questionable

1

1

Fraglich.