String_To_AcsiQuality
Konvertiert die als String formatierte Quality-Information in die Komponenten des strukturierten Typs ST_AcsiQuality. Die Zeichenfolge des zu konvertierenden Strings ist vorgegeben und hat folgenden Aufbau: 'Q#vv|ORBSFDCA|s|TB'. Sie entspricht der TwinCAT Quality-String-Formatspezifikation.
Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)
FUNCTION String_To_AcsiQuality : ST_AcsiQuality
VAR_INPUT
in : STRING(18) := 'Q#00|00000000|0|00';
END_VAR
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
in | STRING(18) | Die zu konvertierende Information als Quality-String. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bError | BOOL | Dieser Ausgang ist TRUE wenn die Zeichenfolge des Eingangsstrings nicht fehlerfrei konvertiert werden konnte. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
String_To_AcsiQuality | Konvertierte Information als Quality-Struktur. |
Beispiel
METHOD AcsiQuality_ToFrom_String : BOOL
VAR_INPUT
fbIED : REFERENCE TO FB_IED;
END_VAR
VAR
qValue : ST_AcsiQuality;
sValue : STRING;
END_VAR
IF NOT __ISVALIDREF(fbIED) THEN
RETURN;
END_IF
qValue := String_To_AcsiQuality('Q#00|00000000|0|00');
sValue := AcsiQuality_To_String(qValue);(* sValue := 'Q#00|00000000|0|00' *)
IF fbIED.Relay.LLN0.Beh.q.sValue <> AcsiQuality_To_String(qValue) THEN
qValue := fbIED.Relay.LLN0.Beh.q.qValue;
END_IF
qValue := String_To_AcsiQuality('Q#01|00110011|0|01');
sValue := AcsiQuality_To_String(qValue);(* sValue := 'Q#01|00110011|0|01' *)
IF fbIED.Relay.LLN0.Health.q.sValue <> AcsiQuality_To_String(qValue) THEN
qValue := fbIED.Relay.LLN0.Health.q.qValue;
END_IF
qValue := String_To_AcsiQuality('Q#10|11001100|1|10');
sValue := AcsiQuality_To_String(qValue);(* sValue := 'Q#10|11001100|1|10' *)
IF fbIED.Relay.LLN0.Mod_.q.sValue <> AcsiQuality_To_String(qValue) THEN
qValue := fbIED.Relay.LLN0.Mod_.q.qValue;
END_IF
AcsiQuality_ToFrom_String := TRUE;