ST_ScsmReportEventInfo

Diese Struktur liefert zusätzliche Informationen zum empfangenen Report.

Namensraum: Tc3_iec61850_8_1
Bibliothek: Tc3_iec61850_8_1 (Tc3_iec61850_8_1.compiled-library)

TYPE ST_ScsmReportEventInfo :
STRUCT
    eService            : E_AcsiServiceType;
    RptID               : T_AcsiObjectReference;
    OptFlds             : ST_AcsiOptionalFields;
    SeqNum              : UINT;
    TimeOfEntry         : T_BinaryTime;
    DatSet              : T_AcsiObjectReference;
    BufOvfl             : BOOL;
    EntryID             : T_OCTET8;
    ConfRev             : UDINT;
    SubSeqNum           : UINT;
    MoreSegmentsFollow  : BOOL;
    DataReference       : T_AcsiObjectReference;
    ReasonCode          : ST_AcsiReasonCode;
    nEventSequence      : UDINT;
    bMoreFollows        : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

Komponenten

Name

Typ

Beschreibung

eService

E_AcsiServiceType

Dienstbezeichnung dessen Ausführung den Report generiert hat.

RptID

T_AcsiObjectReference

Eindeutige Reportkennung.

OptFlds

ST_AcsiOptionalFields

Information über die optionalen Felder.

SeqNum

UINT

Report-Sequenznummer.

TimeOfEntry

T_BinaryTime

Report-Zeitstempel.

DatSet

T_AcsiObjectReference

Dataset-Referenz

BufOvfl

BOOL

Pufferüberlauf.

EntryID

T_OCTET8

Identifikation des Report-Eintrags.

ConfRev

UDINT

Revision der Konfiguration.

SubSeqNum

UINT

Subsequenznummer.

MoreSegmentsFollow

BOOL

Wenn TRUE, dann folgen weitere Segmente.

DataReference

T_AcsiObjectReference

Datareferenz.

ReasonCode

ST_AcsiReasonCode

Übertragungsursache.

nEventSequence

UDINT

Sequenznummer der Ereignisbehandlungsroutine. Bei einem mehrfachen Aufruf der Ereignisbehandlungsroutine werden die Aufrufe fortlaufend nummeriert.

bMoreFollows

BOOL

FALSE => Letzter Aufruf der Ereignisbehandlungsroutine. TRUE => Weitere Aufrufe der Ereignisbehandlungsroutine werden folgen.