FB_AcsiCommonLogicalNodeClass
Der Funktionsbaustein FB_AcsiCommonLogicalNodeClass gehört zu den Grundbausteinen des TwinCAT IEC 61850 Datenmodells. Jede vom TwinCAT Telecontrol Configurator generierte Instanz des Logischen Knoten (Logical Node, LN) ist von FB_AcsiCommonLogicalNodeClass abgeleitet/erweitert worden.
Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)
FUNCTION_BLOCK FB_AcsiCommonLogicalNodeClass EXTENDS FB_AcsiCommonNodeClass IMPLEMENTS I_AcsiCommonLogicalNodeClass
VAR_OUTPUT
stInfo : ST_AcsiLogicalNodeClassInfo;
END_VAR
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
---|---|
Schnittstelle der Objektinstanz des Logischen Knotens. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
stInfo | Status und Statistikdaten des Logischen-Knoten. |
Methoden
Name | Beschreibung |
---|---|
Fügt ein neues Datenobjekt hinzu | |
Fügt einen neuen Datensatz hinzu | |
Fügt eine neue Berichtssteuerblockinstanz für nicht gepufferte Reports hinzu | |
Fügt eine neue Berichtssteuerblockinstanz für gepufferte Reports hinzu | |
Fügt eine neue Goose-Steuerblockinstanz hinzu |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
---|---|---|---|
nDataSets | UDINT | Get | Anzahl der Datensätze im Container des Logischen Knoten |
nBufferedReportControlBlocks | UDINT | Get | Anzahl der Berichtssteuerblockinstanzen für nicht gepufferte Reports |
nUnbufferedReportControlBlocks | UDINT | Get | Anzahl der Berichtssteuerblockinstanzen für gepufferte Reports |
nGooseControlBlocks | UDINT | Get | Anzahl der Goose-Steuerblockinstanzen |