ST_AcsiLogicalNodeClassInfo

Container-Information des Logischen-Knoten.

Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)

TYPE ST_AcsiLogicalNodeClassInfo :
STRUCT
    nDatas                              : UDINT;
    nDataSets                           : UDINT;
    nBufferedReportControlBlocks        : UDINT;
    nUnbufferedReportControlBlocks      : UDINT;
    nLogControlBlocks                   : UDINT;
    nSettingGroupControlBlocks          : UDINT;
    nGooseControlBlocks                 : UDINT;
    nGsseControlBlocks                  : UDINT;
    nMulticastSampledValueControlBlocks : UDINT;
    nUnicastSampledValueControlBlocks   : UDINT;
END_STRUCT
END_TYPE

Komponenten

Name

Typ

Beschreibung

nDatas

UDINT

Anzahl der Daten und Datenattribute im Container des Logischen-Knoten.

nDataSets

UDINT

Anzahl der Data-Sets im Container des Logischen-Knoten.

nBufferedReportControlBlocks

UDINT

Anzahl der BRCBs im Container des Logischen-Knoten.

nUnbufferedReportControlBlocks

UDINT

Anzahl der URCBs im Container des Logischen-Knoten.

nLogControlBlocks

UDINT

Anzahl der LCBs im Container des Logischen-Knoten.

nSettingGroupControlBlocks

UDINT

Anzahl der SGCBs im Container des Logischen-Knoten.

nGooseControlBlocks

UDINT

Anzahl der GOCBs im Container des Logischen-Knoten.

nGsseControlBlocks

UDINT

Anzahl der GSCBs im Container des Logischen-Knoten.

nMulticastSampledValueControlBlocks

UDINT

Anzahl der MSVCBs im Container des Logischen-Knoten.

nUnicastSampledValueControlBlocks

UDINT

Anzahl der USVCBs im Container des Logischen-Knoten.