I_AcsiCommonLogicalNodeClass
Objekte, die diese Schnittstelle implementieren, befinden sich in der dritten Hierarchieebene des IEC 61850 Datenmodells. Diese Ebene wird als Logischer Knoten (Logical Node, LN) bezeichnet. Der TwinCAT Telecontrol Configurator generiert für diese Ebene Funktionsbausteine, die von FB_AcsiCommonLogicalNodeClass abgeleitet/erweitert werden. Alle Funktionsbausteine, die von FB_AcsiCommonLogicalNodeClass abgeleitet werden, besitzen eine Default-Implementierung der oben genannten Schnittstelle.
Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)
INTERFACE I_AcsiCommonLogicalNodeClass EXTENDS I_AcsiCommonNodeClass
Methoden
Name | Beschreibung |
---|---|
Fügt ein neues Datenobjekt hinzu | |
Fügt einen neuen Datensatz hinzu | |
Fügt eine neue Berichtssteuerblockinstanz für nicht gepufferte Reports hinzu | |
Fügt eine neue Berichtssteuerblockinstanz für gepufferte Reports hinzu | |
Fügt eine neue Goose-Steuerblockinstanz hinzu |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
---|---|---|---|
nDataSets | UDINT | Get | Anzahl der Datensätze im Container des Logischen Knoten |
nBufferedReportControlBlocks | UDINT | Get | Anzahl der Berichtssteuerblockinstanzen für nicht gepufferte Reports |
nUnbufferedReportControlBlocks | UDINT | Get | Anzahl der Berichtssteuerblockinstanzen für gepufferte Reports |
nGooseControlBlocks | UDINT | Get | Anzahl der Goose-Steuerblockinstanzen |