I_ScsmMsvCBImplClass
Objekte, die diese Schnittstelle implementieren, sind Multicast Sampled Value Steuerblockinstanzen (MSVCB). Der TwinCAT Telecontrol Configurator generiert Steuerblockinstanzen, die von FB_ScsmMsvCBImplClass abgeleitet/erweitert werden. Alle Funktionsbausteine, die von FB_ScsmMsvCBImplClass abgeleitet werden, besitzen automatisch eine Default-Implementierung der oben genannten Schnittstelle.
Namensraum: Tc3_iec61850_8_1
Bibliothek: Tc3_iec61850_8_1 (Tc3_iec61850_8_1.compiled-library)
I_AcsiCommonNodeClass -> I_AcsiCommonDataClass -> I-AcsiCommonControlBlockClass -> I_AcsiCommonMulticastSampledValueControlClass -> I_ScsmMsvCBImplClass
INTERFACE I_ScsmMsvCBImplClass EXTENDS I_AcsiCommonMulticastSampledValueControlBlockClass
Eigenschaften
Name | Type | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
bSvEna | BOOL | Get, Set | Attributwert: Aktiviert/Deaktiviert den MSV-Steuerblock. |
sMsvID | Get, Set | Attributwert: Die ID der SV-Nachrichten. | |
sDatSet | Get, Set | Attributwert: Name des verknüpften Data-Sets. | |
nConfRev | UDINT | Get | Attributwert: Revisionsnummer der Konfiguration des MSV-Steuerblocks. |
nSmpRate | WORD | Get, Set | Attributwert: Abtastrate. |
cOptFlds | Get, Set | Attributwert: Konfiguration der optionalen Felder, die mit einer SV-Nachricht übertragen werden. | |
eSmpMod | Get, Set | Attributwert: Abtast-Modus. | |
ePRIORITY | Get | DstAddress-Attributwert: Prioritätsstufe im VLAN-Netz. | |
nVID | WORD(0..4095) | Get | DstAddress-Attributwert: ID des VLAN-Netzes. |
nAPPID | WORD | Get | DstAddress-Attributwert: Application Identifier. |
macAddr | Get | DstAddress-Attributwert: Ziel-MAC-Adresse. | |
oAddr | Get | DstAddress-Attributwert: Ziel-MAC-Adresse. | |
sAddr | STRING(17) | Get | DstAddress-Attributwert: Ziel-MAC-Adresse. |
nNoASDU | WORD | Get, Set | Attributwert: Anzahl der ASDU’s in einer SV-Nachricht. |
ipDatSet | Get | Schnittstellenzeiger auf das verknüpfte Data-Set. | |
ipClient | Get | Schnittstellenzeiger der Client-Implementierung des MSV-Steuerblocks. | |
ipServer | Get | Schnittstellenzeiger der Server-Implementierung des MSV-Steuerblocks. |