ST_AcsiSvOptionalFields

Diese Struktur informiert über die optionalen Felder, die mit einem abgetasteten Wert übertragen werden.

Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)

TYPE ST_AcsiSvOptionalFields :
STRUCT
    RefreshTime           : BIT;
    SampleSynchronized    : BIT;
    SampleRate            : BIT;
    DataSetName           : BIT;
    Security              : BIT;
    SampleMode            : BIT;
    SynchSourceIdentity   : BIT;
END_STRUCT
END_TYPE

Komponenten

Name

Typ

Beschreibung

RefreshTime

BIT

Beim TRUE wird der abgetastete Wert mit dem Attributwert „RefrTm“ übertragen.

SampleSynchronized

BIT

Dieser Wert wird ignoriert und existiert wegen der Kompatibilität zu IEC 61850-9-2 Edition 1.0.

SampleRate

BIT

Beim TRUE wird der abgetastete Wert mit dem Attributwert „SmpRate“ übertragen.

DataSetName

BIT

Beim TRUE wird der abgetastete Wert mit dem Attributwert „DatSet“ übertragen.

Security

BIT

Beim TRUE wird der abgetastete Wert mit dem Attributwert „Security“ übertragen.

SampleMode

BIT

Beim TRUE wird der abgetastete Wert mit dem Attributwert „SmpMod“ übertragen.

SynchSourceIdentity

BIT

Beim TRUE wird der abgetastete Wert mit dem Attributwert „GmIdentity“ übertragen.