Installation

Die Installation dieser TwinCAT 3 Function kann, abhängig von der verwendeten TwinCAT-Version und dem Betriebssystem, auf unterschiedliche Arten erfolgen, welche im Folgenden beschrieben werden.

Installation 1:

Updateinstallation

Bei einer Updateinstallation wird immer die vorherige Installation deinstalliert.

  • Erstellen Sie vor dem Update ein Backup Ihrer Konfigurationsdateien.

TwinCAT 3 Package Manager: Installation (TwinCAT 3.1 Build 4026)

Wenn Sie TwinCAT 3.1 Build 4026 (und höher) auf dem Betriebssystem Microsoft Windows verwenden, installieren Sie diese Function über den TwinCAT Package Manager (TcPkg). Eine ausführliche Anleitung zur Installation von Produkten finden Sie im Kapitel TwinCAT-Software verwalten in der Installationsanleitung TwinCAT 3.1 Build 4026.

Hinweis

Unvorbereiteter TwinCAT-Neustart kann Datenverlust erzeugen

Die Installation dieser Function hat unter Umständen einen TwinCAT-Neustart zur Folge.

  • Stellen Sie sicher, dass keine kritischen TwinCAT-Applikationen auf dem System laufen oder fahren Sie diese zunächst geordnet herunter.

TwinCAT Package Manager UI

Installieren Sie über das TcPkg User Interface (UI) den folgenden Workload, um das Produkt nutzen zu können:

TwinCAT Package Manager CLI

Über das TcPkg Command Line Interface (CLI) können Sie sich die verfügbaren Workloads auf dem System anzeigen lassen:

tcpkg list -t workload

Nutzen Sie für die Installation des Workloads den folgenden Befehl:

tcpkg install TF6510.IEC61850-IEC61400-25.XAE

TwinCAT 3 Setup : Installation (TwinCAT 3.1 Build 4024 und früher)

Wenn Sie TwinCAT 3.1 Build 4024 auf dem Betriebssystem Microsoft Windows verwenden, installieren Sie diese Function über ein Setup-Paket, welches Sie auf der Beckhoff Webseite unter https://www.beckhoff.com/download herunterladen können.

Die Installation kann hierbei sowohl auf Engineering- als auch Runtime-Seite erfolgen, je nachdem, auf welchem System Sie die Function benötigen. Der folgende Screenshot zeigt exemplarisch die Setup-Oberfläche.

Installation 2:

Zur Durchführung des Installationsvorgangs, folgen Sie den Anweisungen im Setup-Dialog.

Hinweis

Unvorbereiteter TwinCAT-Neustart kann Datenverlust erzeugen

Die Installation dieser Function hat unter Umständen einen TwinCAT-Neustart zur Folge.

  • Stellen Sie sicher, dass keine kritischen TwinCAT-Applikationen auf dem System laufen oder fahren Sie diese zunächst geordnet herunter.

Windows CE: Installation

Wenn Sie als Betriebssystem Microsoft Windows CE verwenden, installieren Sie diese Function über die jeweiligen CAB-Dateien, welche Sie als separate Dateien auf der Beckhoff Webseite unter https://www.beckhoff.com/download herunterladen können.

Nach dem Download können die CAB-Dateien per Dateitransfer auf das Windows CE-Gerät übertragen und dort ausgeführt werden. Die CAB-Dateien installieren und registrieren dann die Function auf dem jeweiligen System.

Verwenden Sie jeweils die CAB-Datei passend zu Ihrem System. Konkret bedeutet dies:

Der Dateitransfer der CAB-Datei auf das Gerät kann entweder über die CF/SD-Karte oder den im Windows CE integrierten FTP-Server erfolgen.

Installation 3:

Geräteneustart

Führen Sie nach der Installation dieser Function einen Geräteneustart durch, damit Sie die Function verwenden können.