ST_ScsmCommandTerminationEventInfo
Diese Struktur liefert zusätzliche Informationen zur Dienstrückmeldung: CommandTermination.
Namensraum: Tc3_iec61850_8_1
Bibliothek: Tc3_iec61850_8_1 (Tc3_iec61850_8_1.compiled-library)
TYPE ST_ScsmCommandTerminationEventInfo :
STRUCT
eService : E_AcsiServiceType;
CntrlObj : T_AcsiObjectReference;
OperTm : T_UtcTime;
Origin : ST_AcsiOriginator;
CtlNum : USINT;
T : T_UtcTime;
Test : BOOL;
Check : E_AcsiCheck;
END_STRUCT
END_TYPEKomponenten
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
eService | Dienstbezeichnung dessen Ausführung die Dienstrückmeldung generiert hat. | |
CntrlObj | String mit der Objektreferenz des Objekts (Dienstes für die Steuerung), der bei der Ausführung die zusätzliche Information generiert hat. Bei einem Leerstring ist dieser Parameter optional und nicht verfügbar. | |
OperTm |
| |
Origin | Bezeichnet den Client der die Ausführung des Dienstes veranlasst hat. | |
CtlNum | USINT | Diese Nummer entspricht der Dienst-Sequenznummer des Clients, der die Ausführung des Dienstes veranlasst hat. |
T |
| |
Test | BOOL |
|
Check |
|