E_AcsiCheck
Prüfungen, die bei der Ausführung eines Dienstes für die Steuerung durchgeführt werden sollen. Der Aufzählungswert wird in 2 Bits codiert. Die restlichen 6 Bits werden nicht verwendet.
Namensraum: Tc3_Acsi
Bibliothek: Tc3_Acsi (Tc3_Acsi.compiled-library)
{attribute 'qualified_only'}
{attribute 'strict'}
TYPE E_AcsiCheck :
(
NoCheck := 2#00,
SynchroCheck := 2#01,
InterlockingCheck := 2#10,
Both := 2#11
)SINT;
END_TYPE
Werte
Name | Beschreibung |
---|---|
NoCheck | Keine Prüfung. |
SynchroCheck | Synchro-check. |
InterlockingCheck | Interlocking-check. |
Both | Beide Prüfungen. |