I_ScsmUrCBImplClass
Objekte, die diese Schnittstelle implementieren, sind Berichtssteuerblockinstanzen für nicht gepufferte Reports (Unbuffered Report Control Blocks, URCBs). Der TwinCAT Telecontrol Configurator generiert Berichtssteuerblockinstanzen die von FB_AcsiUnbufferedReportControlBlock abgeleitet/erweitert werden. Alle Funktionsbausteine, die von FB_AcsiUnbufferedReportControlBlock abgeleitet werden, besitzen automatisch eine Default-Implementierung der oben genannten Schnittstelle.
Namensraum: Tc3_iec61850_8_1
Bibliothek: Tc3_iec61850_8_1 (Tc3_iec61850_8_1.compiled-library)
Vererbungshierarchie
I_AcsiCommonNodeClass -> I_AcsiCommonDataClass -> I_AcsiCommonControlBlockClass -> I_AcsiCommonUnbufferedReportControlBlockClass -> I_ScsmUrCBImplClass
INTERFACE I_ScsmUrCBImplClass EXTENDS I_AcsiCommonUnbufferedReportControlBlockClass Eigenschaften
 Eigenschaften
| Name | Type | Zugriff | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| bGI | BOOL | Get, Set | Attributwert: Aktivierung des Generalabfrage-Befehls. | 
| bResv | BOOL | Get, Set | Attributwert: Reservierung des RCB’s. | 
| bRptEna | BOOL | Get, Set | Attributwert: Aktivierung/Deaktivierung des RCB-Steuerblocks. Weitere Konfiguration benötigt. | 
| cOptFlds | Get, Set | Attributwert: Konfiguration der optionalen Felder, die mit einem Report übertragen werden. | |
| cTrgOps | Get, Set | Attributwert: Konfiguration der Auslöseoptionen für das Senden eines Reports. | |
| nBufTm | DWORD | Get, Set | Attributwert: Konfiguration der max. Report-Pufferzeit in Millisekunden. | 
| nConfRev | DWORD | Get, Set | Attributwert: Revisionsnummer der Konfiguration des RCB-Steuerblocks. | 
| nIntgPd | DWORD | Get, Set | Attributwert: Konfiguration der max. Zeit zwischen den Integrity-Reports in Millisekunden. | 
| nSqNum | BYTE | Get, Set | Attributwert: Report-Sequenznummer. | 
| oOwner | Get, Set | Attributwert: Eigentümer des RCB’s. IP-Adresse des Clients welcher den RCB für sich reserviert hat (Offline-/Online-Reservierung). | |
| sDatSet | Get, Set | Attributwert: Name des verknüpften Data-Sets. | |
| sRptID | Get, Set | Attributwert: Report-Identifikationsstring. | |
| ipDatSet | Get | Schnittstellenzeiger des verknüpften Data-Sets. | |
| ipClient | Get | Schnittstellenzeiger der Client-Implementierung des URCB-Steuerblocks. | |
| ipServer | Get | Schnittstellenzeiger der Server-Implementierung des URCB-Steuerblocks. |